Menu TI Draw
Ce sous-menu est situé sous Plus de modules (More Modules).
Remarque : Lors de la création d’un nouveau programme qui utilise ce module, il est recommandé d’utiliser le type de programme Graphiques Géométrie (Geometry Graphics). Ceci garantit que tous les modules nécessaires sont importés.
|
Élément |
descriptions |
|---|---|
|
from ti_draw import * |
Importe toutes les méthodes du module ti_draw. |
Figure
|
Élément |
descriptions |
|---|---|
|
draw_line() |
Trace un segment de droite partant du point de coordonnées spécifiées x1,y1 jusqu’à point de coordonnées x2,y2. |
|
draw_rect() |
Trace un rectangle à partir du point de coordonnées x,y spécifiées de largeur et de hauteur spécifiées. |
|
fill_rect() |
Trace un rectangle à partir du point de coordonnées x,y spécifiées de largeur et de hauteur spécifiées et avec la couleur de remplissage spécifiée (via le paramètre set_color ou noir si la couleur n’est pas définie). |
|
draw_circle() |
Trace un cercle de centre le point de coordonnées x,y spécifiées et de rayon spécifié. |
|
fill_circle() |
Trace un cercle de centre le point de coordonnées x,y spécifiées et de rayon spécifié et avec la couleur de remplissage spécifiée (via le paramètre set_color ou noir si la couleur n’est pas définie). |
|
draw_text() |
Trace une chaîne de texte à partir du point de coordonnées x,y spécifiées. |
|
draw_arc() |
Trace un arc à partir du point de coordonnées x,y spécifiées de largeur, hauteur et d’angle spécifiés. |
|
fill_arc() |
Trace un arc à partir du point de coordonnées x,y spécifiées de largeur, hauteur et d’angle spécifiés et avec la couleur de remplissage spécifiée (via le paramètre set_color ou noir si la couleur n’est pas définie). |
|
draw_poly() |
Trace un polygone en utilisant les listes d'abscisses x et d'ordonnées y spécifiées. |
|
fill_poly() |
Trace un polygone en utilisant les listes d'abscisses x et d'ordonnées y spécifiées et avec la couleur de remplissage spécifiée (via le paramètre set_color ou noir si la couleur n’est pas définie).. |
|
plot_xy() |
Trace une forme en utilisant les coordonnées x,y spécifiées et un nombre spécifié compris entre 1 et 13 qui représente différentes formes et symboles (voir ci-dessous).
|
Contrôle (Control)
|
Élément |
descriptions |
|---|---|
|
clear() |
Efface la totalité de l’écran. Peut être utilisé avec les paramètres (x,y,largeur,hauteur) pour effacer une zone rectangulaire donnée. |
|
clear_rect() |
Efface le rectangle situé aux coordonnées x,y spécifiées de largeur et hauteur spécifiées. |
|
set_color() |
Définit la couleur de la ou des formes qui suivent dans le programme jusqu’à ce qu’une autre couleur soit définie. |
|
set_pen() |
Définit l’épaisseur et le style spécifiés de la bordure pour le tracé des formes (non applicable en cas d’utilisation de commandes de remplissage). |
|
set_window() |
Définit la taille de la fenêtre dans laquelle toutes les formes seront tracées. Cette fonction est utile pour redimensionner la fenêtre afin qu’elle corresponde aux données ou pour modifier l’origine (0,0) de la zone de dessin. |
|
get_screen_dim() |
Retourne les dimensions xmax et ymax de l’écran. |
|
use_buffer() |
Active une mémoire tampon hors écran pour accélérer le tracé. |
|
paint_buffer() |
Affiche le tracé en mémoire tampon. Les fonctions use_buffer() et paint_buffer() sont utiles lorsque l’affichage de plusieurs objets à l’écran risque de provoquer des problèmes de ralentissements. |
Éditeur mathématique
| • | La configuration par défaut attribue les coordonnées (0,0) au coin supérieur gauche de l’écran. L’axe des x positifs pointe vers la droite et l’axe des y positifs pointe vers le bas. Cela peut être modifié via la fonction set_window(). |
| • | Les fonctions du module ti_draw sont uniquement disponibles sur la calculatrice ou sur la vue calculatrice de l’ordinateur de bureau. |