Menu Mathématiques (Math)
Remarque : Lors de la création d’un nouveau programme qui utilise ce module, il est recommandé d’utiliser le type de programme Calculs mathématiques (Math Calculations). Ceci garantit que tous les modules nécessaires sont importés.
|
Élément |
descriptions |
|---|---|
|
from math import * |
Importe toutes les méthodes (fonctions) du module math. |
|
fabs() |
Renvoie la valeur absolue d’un nombre réel. |
|
sqrt() |
Renvoie la racine carrée d’un nombre réel. |
|
exp() |
Renvoie e**x. |
|
pow(x,y) |
Renvoie x élevé à la puissance y. |
|
log(x,base) |
Retourne le logbase (x). log(x) sans base donne le logarithme népérien de x. |
|
fmod(x,y) |
Renvoie la valeur de x modulo y. À utiliser lorsque x et y sont des nombres en virgule flottante. |
|
ceil() |
Renvoie le plus petit entier supérieur ou égal à un nombre réel. |
|
floor() |
Renvoie le plus grand nombre entier inférieur ou égal à un nombre réel. |
|
trunc() |
Troncature d’un nombre réel, donne un nombre entier. |
|
frexp() |
Retourne la mantisse et l’exposant d’un nombre x, comme paire (y,n) telle que x == y * 2**n. |
Const
|
Élément |
descriptions |
|---|---|
|
C : |
Returns value for the constant |
|
pi |
Returns value for the constant |
Zoom trigo
|
Élément |
descriptions |
|---|---|
|
radians() |
Convertit un angle de degrés en radians. |
|
degrees() |
Convertit un angle de radians en degrés. |
|
sin() |
Renvoie le sinus de l’argument exprimé en radians. |
|
cos() |
Renvoie le cosinus de l’argument exprimé en radians. |
|
tan() |
Renvoie la tangente de l’argument exprimé en radians. |
|
asin() |
Renvoie l’Arc sinus de l'argument exprimé en radians. |
|
acos() |
Renvoie l’Arc cosinus de l’argument exprimé en radians. |
|
atan() |
Renvoie l’Arc tangente de l’argument exprimé en radians. |
|
atan2(y,x) |
Renvoie l’Arc tangente de y/x exprimé en radians. |