Mesure et transformation d’objets géométriques

Mesure d’objets

1. Tapez sur Outils, sélectionnez Mesure, puis le type de mesure, tel que Longueur. (Dans l’application Graphiques, accédez à Géométrie > Mesure > Longueur.)
2. Tapez sur l’objet que vous voulez mesurer.

Type de mesure

Utilisé pour mesurer...

Longueur

La longueur d’un segment, d’un arc de cercle ou d’un vecteur
La distance entre deux points, entre un point et une droite ou entre un point et un cercle
La circonférence d’un cercle, d’une ellipse ou le périmètre d’un polygone, d’un rectangle ou d’un triangle
L’un des côtés d’un triangle, d’un rectangle ou d’un polygone. Vous devez taper sur deux points pour mesurer un côté. Taper sur un côté donne la longueur totale du périmètre de l’objet.

délimitée

L’aire d’un cercle, d’une ellipse, d’un polygone, d’un rectangle ou d’un triangle

Pente

La pente d’une droite, d’une demi-droite, d’un segment ou d’un vecteur

Angle

Les angles dans une plage de 0° à 180° (de 0 à π radians dans l’application Graphiques)

Angle orienté

Les angles orientés situés dans la plage allant de 0° à 360° (0 à 2π radians) et de -360°à 0° (-2π à 0 radians).

Transformation d’objets

1. Tapez sur Outils, sélectionnez Transformation, puis le type de transformation, tel que Symétrie. (Dans l’application Graphiques, accédez à Géométrie > Transformation > Symétrie.)
2. Tapez sur l’objet que vous voulez transformer.
3. Tapez sur un emplacement, un point existant ou un autre objet pour effectuer la transformation.