Outil verrouillable dans l’affichage Géométrie et Représentation graphique
L’option "outil verrouillable" est disponible dans l’affichage Géométrie et Représentation graphique.
Remarque : dans l’application Graphiques, accédez à Outils > Géométrie.
Lorsqu’un outil de Géométrie a la capacité de rester actif, son icône est accompagnée d’un symbole en forme de verrou.
|
Icône Déverrouillé/Usage unique
|
Icône Verrouillé/Usage multiple
|
Remarque : tous les outils s’ouvrent avec l’état par défaut ou l’état
déverrouillé/usage unique. L’icône apparaît à gauche de l’outil.
|
Déverrouillé/Usage unique
|
Verrouillé/Usage multiple
|
L’ouverture d’un outil s’effectue toujours avec l’état par défaut ou l’état
déverrouillé/usage unique). Cela s’applique à des scénarios tels que la fermeture d’un outil ou le basculement vers un nouvel outil.
Les outils suivants disposent de la fonction « verrouillable » :
| • | Tous les éléments du menu « Points et Droites » |
| • | Tous les éléments du menu « Figures » |
| • | Tous les éléments du menu « Mesures » |
| • | Tous les éléments du menu « Constructions » |
| • | Tous les éléments du menu « Transformations » |
Tapez l’icône
déverrouillé/usage unique pour verrouiller un outil sur l’état verrouillé/usage multiple.
Remarque : l’état de l’outil est désormais dans un état
verrouillé/usage multiple.
Tapez sur X pour fermer l’outil.
– ou –
Tapez sur l’icône
déverrouillé/usage unique.
Remarque : l’utilisateur peut également basculer de l’état
.