Utilisation de l’assistant de conversion d’unités
Pour toute application autorisant la saisie de données mathématiques, vous pouvez générer des conversions d’unité à l’aide de l’Assistant de conversion d’unités. Ceci aide à réduire les erreurs de syntaxe en entrant automatiquement pour vous les unités.
Par exemple : Convertir 528 minutes en heures. L’expression souhaitée est 528•_min►_hr.
| 1. | Appuyez sur la ligne de saisie. |
| 2. | Appuyez sur Utilitaires , et ensuite appuyez sur Conversions d’unité. |
| 3. | Appuyez sur Assistant de conversion, et ensuite sur Done (Fait). |
La boîte de dialogue Assistant de conversion d’unités s’affiche :
| 4. | Appuyez sur la liste Catégorie et sélectionnez Temps. Appuyez ensuite sur < Assistant de conversion d’unités. |
| 5. | Appuyez sur la liste De et sélectionnez min (minute). Appuyez ensuite sur < Assistant de conversion d’unités. |
Remarque : Vous pouvez sélectionner Utiliser une unité existante en bas de la liste si vous avez déjà saisi une unité. Dans cet exemple, vous avez peut-être déjà saisi 528•_min.
| 6. | Appuyez sur la liste Vers et sélectionnez hr (heure). Appuyez ensuite sur < Assistant de conversion d’unités. |
| 7. | Appuyez sur OK pour coller _min►_hr dans la ligne de saisie. |
| 8. | Appuyez sur enter pour évaluer l’expression. |
Remarque :
| • | Les dernières sélections Catégorie, De, Vers seront conservées jusqu’à la modification de la langue, ou en cas de désinstallation ou mise à niveau de l’application. |
| • | L’insertion d’une conversion dans un champ de texte de l’Éditeur mathématique créera automatiquement une Boîte mathématique. |
| • | L’insertion d’une conversion dans une ligne vide de Calculs insérera automatiquement Ans devant la conversion. |
sur la ligne de saisie.
, et ensuite appuyez sur