Premiers contacts avec TI-Nspire™ CX II Connect

1. Ouvrez un navigateur compatible.
2. Saisissez nspireconnect.ti.com dans la barre d’adresse.

Si vous y êtes invité(e), cliquez sur Agree and Proceed pour accepter les cookies, puis cliquez sur le bouton ACCEPT pour accepter les conditions  générales de TI.

Un contrôle de compatibilité sera effectué pendant le chargement de l’application. En cas de problème, une page s’affichera avec des informations sur ce qui doit être traité.

3. Après le chargement de la page Allons-y ! connectez votre calculatrice TI-NspireTM CX II à votre ordinateur.

Remarque : Si votre ordinateur dispose uniquement d’un port USB-C, vous aurez besoin d’un adaptateur USB-A vers USB-C pour connecter votre calculatrice.

4. Cliquez sur CONNECT TO CALCULATOR.
5. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le nom de votre calculatrice, puis cliquez sur Connect.

La page d'accueil s'ouvre et affiche les quatre options disponibles : Capture Screen, Transfer File, Update OS et Exit Press-to-Test.

Naviguer sur le site Web

Il existe deux façons d’accéder au site Web TI-NspireTM CX II Connect après la connexion de votre calculatrice :

• Le logo TI-NspireTM CX II Connect en haut à gauche de chaque page renvoie à la page d’accueil
• Les liens vers chaque fonction en haut à droite de chaque page, à l’exception de la page d’accueil et la page Allons-y !

Remarque : Si votre calculatrice est déconnectée puis reconnectée (ou si vous connectez une autre calculatrice), vous serez redirigé(e) vers la page Allons-y !.