Cambiar el aspecto de un gráfico en 3D
| 1. | Muestre el menú de contexto del objeto, haga clic en Color y, a continuación, haga clic en Color de línea o en Color de relleno. |
| 2. | Haga clic en una trama de color para aplicarla. |
Puede asignar diferentes colores a las superficies superior e inferior de un gráfico o bien optar por colorear el gráfico de forma automática, en base a la altura o la pendiente. Usted también puede configurar el color del borde.
| 1. | Muestre el menú de contexto del gráfico y, a continuación, haga clic en Color > Color personalizado de gráfico. |
| 2. | Seleccione una de las tres opciones de color para la superficie: Color superior o inferior, Variar color por altura o Variar color por pendiente. |
| - | Si usted elige color superior/inferior, haga clic en las tramas de color para seleccionar los colores para las superficies superior e inferior. |
| - | Si usted elige variar el color por altura o pendiente, los colores se determinan en forma automática. |
| 3. | Para configurar el color del borde, haga clic en las tramas de color y seleccione un color. |
| 1. | Muestre el menú de contexto del gráfico y haga clic en Atributos. Usted puede configurar los siguientes atributos para el gráfico seleccionado. |
| - | formato: superficie+borde, sólo superficie o sólo borde |
| - | resolución x (introduzca un valor en el rango 2-200*, predeterminado=21) |
| - | resolución y (introduzca un valor en el rango 2-200*, predeterminado=21) |
| - | transparencia (introduzca un valor en el rango 0-100, predeterminado=30) |
* Los dispositivos portátiles están limitados a una resolución de pantalla máxima de 21, independientemente del valor que haya introducido.
| 2. | Configure los atributos como desee y, luego, presione Ingresar para aceptar los cambios. |
| ▶ | Muestre el menú de contexto del gráfico y, luego, haga clic en Ocultar etiqueta o Mostrar etiqueta. |