Módulos de Python

TI-Nspire™ Python incluye los siguientes módulos:

Módulos estándar

Módulos de TI

Matemáticas (matemáticas)

Aleatorio (aleatorio)

Matemáticas complejas (cmath)

Tiempo (tiempo)

TI PlotLib (ti_plotlib)

TI Hub (ti_hub)

TI Rover (ti_rover)

TI System (ti_system)

TI Draw (ti_draw)

TI Image (ti_image)

Nota: Si tiene programas de Python creados en otros entornos de desarrollo de Python, es posible que necesite editarlos para ejecutarlos en el ambiente TI-Nspire™ Python. Los módulos pueden utilizar diferentes métodos, argumentos y clasificación de métodos en un programa comparado con los módulos TI. En general, tenga en cuenta la compatibilidad al utilizar cualquier versión de Phyton y de los módulos Python.

Al transferir programas de Python desde una plataforma que no sea TI a una plataforma TI O de un producto TI a otro, recuerde:

• Los programas que utilizan funciones de idioma principal y bibliotecas estándar (matemáticas, aleatorias, etc.) pueden portarse sin cambios.
• Los programas que utilizan bibliotecas específicas de plataforma como matplotlib para módulos PC o TI requerirán modificaciones antes de ejecutarse en una plataforma diferente. Esto puede ser cierto incluso entre plataformas TI.

Al igual que con cualquier versión de Python, deberá incluir las importaciones para utilizar cualquier función, método o constantes contenidas en un módulo determinado. Por ejemplo, para ejecutar la función cos() del módulo matemático, utilice los comandos siguientes:

>>>from math import *

>>>cos(0)

1.0

Para ver una lista de menús con sus elementos y descripciones, consulte la sección Mapa de menú.