Cómo insertar valores en un programa
Usted puede elegir entre varios métodos para proporcionar los valores que usa una función o un programa en los cálculos.
Cómo incrustar los valores dentro del programa o la función
Este método es útil principalmente para los valores que deben ser los mismos cada vez que se usa el programa o la función.
| 1. | Cómo definir el programa. |
| 2. | Ejecute el programa. |
Cómo permitir que el usuario asigne los valores a las variables
Un programa o una función puede referirse a variables creadas con anterioridad. Este método requiere que los usuarios recuerden los nombres de variables y que asignen valores a los mismos antes de usar el objeto.
| 1. | Cómo definir el programa. |
| 2. | Proporcione las variables y luego ejecute el programa. |
Cómo permitir que el usuario proporcione los valores como argumentos
Este método permite que los usuarios pasen uno o más valores como argumentos dentro de la expresión que llama al programa o a la función.
El siguiente programa, volcyl, calcula el volumen de un cilindro. Requiere que el usuario proporcione dos valores: altura y radio del cilindro.
| 1. | Defina el programa volcyl. |
| 2. | Ejecute el programa para desplegar el volumen de un cilindro con una altura de 34 mm y un radio de 5 mm. |
Nota: Usted no tiene que usar los nombres de parámetro cuando ejecute el programa volcyl aunque deberá proporcionar dos argumentos (como valores, variables o expresiones). El primero debe representar la altura y el segundo debe representar el radio.
Cómo solicitar los valores del usuario (sólo programas)
Usted puede usar los comandos Request y RequestStr en un programa para hacer que el programa entre en pausa y despliegue un cuadro de diálogo indicándole al usuario que proporcione información. Este método no requiere que los usuarios recuerden los nombres de variable ni el orden en el que se necesitan.
Usted no puede usar el comando Request o RequestStr en una función.
| 1. | Cómo definir el programa. |
| 2. | Ejecute el programa y responda a las solicitudes. |
Use RequestStr en lugar de Request cuando usted desee que el programa interprete la respuesta del usuario como una cadena de caracteres en lugar de como una expresión matemática. Esto evita solicitar que el usuario encierre la respuesta entre comillas (““).