Sådan bruger du hardwaren til trådløs kommunikation

Lærere, som bruger TI-Nspire™ CX Premium Teacher-softwaren i timerne kan tilknytte trådløse rammer og/eller netværksadaptere til elevernes TI-Nspire™ CX håndholdte. Disse håndholdte kan dernæst forbinde trådløst til et adgangspunkt, der er tilsluttet lærerens computer.

Du kan tilknytte ethvert af de følgende enheder til TI-Nspire™ CX håndholdte:

• TI-Nspire™ CX-trådløs netværksadapter – v2 (2,4 GHz eller 5,0 GHz-bånd)
• TI-Nspire™-trådløs netværksadapter (2,4 GHz)

Tilslutning af en trådløs adapter til en CX-håndholdt

Bemærk: Batteriet i den håndholdte leverer strøm til den trådløse adapter.

1. Anbring den trådløse adapter oven på den håndholdte, så stikket på adapteren er ud for stikket i toppen af den håndholdte.

 

Trådløs netværksadapter (skolens)

 

 

 

Stik

Vejledning til at justere ind efter den håndholdte

2. Skub adapteren på plads, idet du kontrollerer, at styrene i siden af adapteren glider ind i fordybningerne på siden af den håndholdte.

 

Den håndholdte set fra siden

Fordybninger til justering af den trådløse adapter

3. Tryk adapteren hårdt på plads, så den sidder oven på den håndholdte som vist i illustrationen nedenfor.

Bemærk: TI-Nspire™ CX håndholdt kan oplades med den trådløse adapter.