Sådan åbnes testtilstand ved at Vælge begrænsninger

Bemærk: Dette gælder for håndholdte TI-Nspire™ CX og TI-Nspire™ CX CAS enheder, medmindre andet er angivet. Hvis du allerede har en testkode, kan du bruge metoden Indtast testkode.

1. Vælg Fil > Testtilstand > Vælg begrænsninger for testtilstand.

Dette åbner dialogboksen Konfiguration af testtilstand.

2. På listen Standardvinkel skal du vælge den vinkelenhed, du vil bruge. De tilgængelige enheder er: grader og radianer.
3. Vælg den CAS-tilstand, du ønsker at bruge. (Kun TI-Nspire™ CX CAS Student Software)
• Ved at vælge Til aktiveres CAS-funktioner og symbolmanipulation.
• Eksakt aritmetik giver mulighed for eksakte resultater i form af brøker p, og rodudtryk ‡.
• Fra deaktiverer CAS og eksakte resultater.
4. Vælg den Eksakt aritmetik, du ønsker at bruge. (TI-Nspire™ CX Student Software kun med den håndholdte TI-Nspire™ CX II-T enhed valgt)
• Til giver mulighed for eksakte resultater i form af brøker p, og rodudtryk ‡.
• Fra deaktiverer eksakte resultater.
5. Klik på afkrydsningsfeltet for hver restriktion for at vælge eller fravælge den.

Klik på feltet Vælg/fravælg alle for hurtigt at vælge eller rydde alle begrænsninger.

I afsnittet Testtilstandskode opdateres koden automatisk baseret på dine valg.

Bemærk: For en detaljeret liste over begrænsninger skal du se Forstå begrænsninger i testtilstand.

6. (Valgfrit) For at gemme de aktuelle indstillinger som en navngivet konfiguration:
a) Klik på Gem.
b) Indtast et Navn i dialogboksen Gem konfigurationer.
c) Klik på Gem.
7. Klik på Gå til testtilstand.
• Hvis der er åbne dokumenter eller skærmbilleder, vil du blive bedt om at gemme dem.
• Softwarevinduet maksimeres til din skærms fulde størrelse og åbner et nyt dokument.
• Eksisterende udklipsholder- og TI-Nspire™ Scratchpad-data slettes.
• En grøn titellinje angiver, at softwaren er i testtilstand. Den viser konfigurationsnavnet (hvis noget), testkoden, CAS- eller eksakt beregnings- tilstandsstatus (hvis relevant), tid i testsessionen, informationsikonet og knappen Afslut.