Vigtigt for AC Adapterens sikre drift

Ud over den store opmærksomhed vedrørende kvalitetsstandarder i fremstillingen af dit TI produkt, er sikkerheden en vigtig faktor i udformningen af hvert enkelt produkt. Men sikkerhed er dit ansvar. Dette afsnit indeholder vigtige oplysninger, der vil medvirke til at sikre din tilfredshed og din korrekte brug af dette TI produkt og tilbehøret. Læs den omhyggeligt, før drift og brug dit produkt.

Installation

• Læs og følg Instruktionerne: Du bør læse hele sikkerheds- og brugsanvisningen, før du betjener produktet. Følg alle anvisninger.
• Gem instruktionerne: Du bør gemme hele sikkerheds- og brugsanvisningen som fremtidig reference.
• Læg mærke til advarslerne: Overhold alle advarsler på produktet og i brugsanvisningen.
• Brug den anbefalede lysnetadapter: Du skal bruge den adapter, der følger med produktet.
• Tjek Strømkilder: AC adapteren til dit TI Produkt skal anvendes med en AC100V-230V 50Hz/60Hz netforsyning. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strøm, der leveres til dit hjem, skal du kontakte forhandleren eller det lokale elselskab.
• Vær forsigtig med overbelastning: Overbelast ikke stikkontakter eller forlængerledninger, da dette kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød. Overbelastede stikkontakter, forlængerledninger, flossede netledninger, ødelagt eller revnet ledningsisolering og beskadigede stik er farlige. Undersøg jævnligt kabler, og hvis det ser ud til, at der er skader eller forringet isolering, skal de erstattes af en servicetekniker.
• Beskyt ledningen: Træk strømkablerne således, at de ikke kan forventes at blive trådt på eller klemt af genstande på eller mod dem. Vær især opmærksom på ledninger, som er sluttet til stik eller stikdåser, og undersøg det punkt, hvor strømkablet fastgøres til TI produktet.
• Tjek ventilation: Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation for at sikre pålidelig drift af TI produktet og beskytte det mod overophedning. Undlad at blokere eller tildække disse åbninger. Bloker aldrig disse åbninger ved at anbringe TI produktet på en seng, sofa, et tæppe eller en lignende overflade. Anbring aldrig TI produktet i nærheden af eller over en radiator eller et varmeapparat eller andre varmekilder (herunder forstærkere), Anbring ikke TI produkt i en indbygget installation, såsom en bogreol eller redskabsholder, medmindre du forsyner det med ordentlig ventilation.
• Brug ikke tilbehør: Brug ikke vedhæftede genstande, medmindre de er anbefalet af TI, da de kan forårsage elektriske stød eller brandfare.
• Brug ikke nær vand: Brug ikke TI produktet i nærheden af vand, for eksempel i nærheden af et badekar, vask eller vaskebalje, i en våd kælder eller i nærheden af en swimmingpool.
• Placér ikke produktet i nærheden af en kilde med høj temperatur: Brug ikke TI produktet tæt ved en varmekilde såsom et komfur, en pejs eller en radiator.
• Vær forsigtig ved Montering af TI Produktet: Anbring ikke TI produktet på en ustabil overflade. TI Produktet kan falde ned og forårsage alvorlig skade på et barn eller en voksen, samt alvorlige skader på TI produkt.
• Må ikke anvendes i nærheden Medicinsk udstyr: Betjen ikke produktet i nærheden af udstyr, der er modtagelig for elektriske forstyrrelser eller bliver brugt til medicinsk formål. Brug ikke produktet i nærheden af en pacemaker eller et patientfølsomt område på et hospital.

Vigtige oplysninger

• Vent mindst 10 sekunder mellem at afbryde og tilslutte TI produkt med AC-adapteren.
• Vær forsigtig når du trækker produktets ledning ud af stikkontakten, da AC-adapteren kan være varm.

Brug og vedligeholdelse

• Tag strømforsyningen ud af stikket før rengøring: Anvend ikke flydende rengøringsmidler eller spraydåser. Brug en fugtig klud til rengøring.
• Hold genstande væk fra åbninger: Pres aldrig genstande af nogen art ind i TI produktet gennem åbninger såsom ventilationshullerne, da de kan berøre højspændingskredsløb og "kortslutte" dele, som kan resultere i brand eller elektrisk stød. Spild aldrig væske på TI produkt.
• Beskyt mod lynnedslag: Tag TI produkt ud af stikket under tordenvejr, eller hvis du forlader arbejdspladsen og det står ubrugt i en længere periode. Fjern strømforsyningen fra stikkontakten og afbryde kabelsystemet. Dette vil forhindre skade på TI produktet, der skyldes lynnedslag eller strømstød. Pas på ikke at røre ved metaliske dele af TI produktet eller ledninger i tordenvejr.

Service

• Brug faguddannet servicepersonale under nedenstående forhold:
- Hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget.
- Hvis der er spildt væske, eller der er faldet genstande ind i produktet.
- Hvis produktet har været udsat for regn eller vand.
- Hvis produktet ikke fungerer normalt ifølge betjeningsvejledningen.
- Hvis produktet har været tabt, eller tasken er blevet beskadiget.
- Når produktet udviser en klar ændring i drift, såsom manglende evne til at afslutte sit selv-tjek.
• Kræver sikkerhedstjek: Bed teknikeren efter gennemførelse af enhver service eller reparation af produktet om at udføre de anbefalede sikkerhedstjek for at kontrollere, at produktet er i sikker driftstilstand.