Brug af matematikhandlinger

Matematikhandlinger er tilgængelige på Noter-, Scratchpad- og Lommeregner-sider.

Når du viser kontekstmenuen for et valgt udtryk eller ligning, kan menuen omfatte en undermenu Matematikhandlinger, der anfører de tilgængelige handlinger. Hver handling kan bede dig om alle nødvendige parametre.

De specifikke matematikhandlinger, som er anført, afhænger af:

• Udtryks- eller relationstypen.
• Operativsystemet i brug (Numerisk, Eksakt aritmetik eller CAS).
• Alle restriktioner, der pålægges af en aktiv Tryk‑for‑Test-session.

Eksempler på matematikhandlinger i Noter

1. Indsæt et matematikfelt, og indtast ligningen x2+3x+1=0, men tryk ikke på Enter endnu.

2. Vis ligningens kontekstmenu, og vælg Matematikhandlinger.
Windows®: Højreklik på ligningen.
Mac®: Hold " nede, og klik på ligningen.
Håndholdt: Peg på ligningen, og tryk på / b.


Numerisk og eksakt aritmetik-OS


CAS OS

3. Vælg den handling, der skal udføres:
- Løs numerisk for numerisk og eksakt aritmetik-OS.
- Løs for CAS OS.

Du bliver bedt om at indtaste parametre. For eksempel beder Numerisk løsning om den relevante variabel, første gæt, nedre grænse og øvre grænse.

4. Indtast en værdi for hver parameter. Når indstillinger er tilgængelige, kan du klikke på en pil for at foretage et valg.


Numerisk og eksakt aritmetik-OS


CAS OS

5. Klik på OK for at konstruere det færdige udtryk, og anbring det i matematikfeltet.


Numerisk og eksakt aritmetik-OS


CAS OS

6. Tryk på Enter for at færdiggøre handlingen.


Numerisk og eksakt aritmetik-OS


CAS OS

7. Som en yderligere undersøgelse skal den trækkes gennem matematikfeltet for at vælge x2+3·x+1. Inkluder ikke delen "=0".


Numerisk og eksakt aritmetik-OS


CAS OS

8. Vis kontekstmenuen for den valgte tekst, vælg Matematik handlinger > Find polynomiums  rødder, og tryk på Indtast for at færdiggøre handlingen.

Denne handling og dens resultat vises i et nyt matematikfelt.


Numerisk OS


Eksakt aritmetik- og CAS-OS

Tips til brug af matematikhandlinger i Noter

▶ For et tidligere evalueret udtryk skal der klikkes i udtrykket, og så skal dets kontekstmenu vises.

Når du vælger en handling, erstatter den udtrykket.

▶ For et vist resultat skal der klikkes i resultatet, og så skal dets kontekstmenu vises.

Når du vælger en handling, vises den i et nyt matematikfelt.

▶ For en del af et udtryk eller resultat vælges delen, og så vises kontekstmenuen.

Når du vælger en handling, vises den i et nyt matematikfelt.