Ændring af indstillinger for Grafer og Geometri

Indstillingerne for Grafer og Geometri styrer, hvordan oplysningerne vises i åbne opgaver og i efterfølgende nye opgaver. Når du ændrer indstillingerne for Grafer og Geometri, bliver valgene til standardindstillinger for dit arbejde i disse applikationer.

Fuldfør følgende trin for at tilpasse applikationsindstillingerne for Grafer og Geometri.

1. Opret et nyt grafer- og geometri-dokument eller åbn et eksisterende dokument.
2. Klik på i dokumentværktøjskassen for at åbne applikationsmenuen Grafer og geometri.
3. Klik på Indstillinger > Indstillinger.

Dialogboksen Indstillinger for Grafer og geometri åbnes.

4. Tryk på Tab eller brug musen til at gå gennem listen med indstillinger. Klik på ¢ for at åbne rullemenuen og se de tilgængelige værdier for hver indstilling.

Felt

Værdier

Vis cifre

• Automatisk
• Flydende
• Flydende1 - Flydende12
• Fast0 - Fast12

Vinkelmål i Grafer

• Automatisk
• Radian
• Grad
• Nygrad

Vinkelmål i Geometri

• Automatisk
• Radian
• Grad
• Nygrad
5. Vælg den ønskede indstilling.
6. Markér et afkrydsningsfelt for at aktivere en indstilling eller fjern markeringen for at deaktivere indstillingen.

 

Afkrydsningsfelt

Funktion, hvis valgt

Skjul grafforskrifter automatisk

Grafforskrifter vises kun, når de vælges, trækkes eller musen holdes hen over dem.

Vis aksernes slutværdier

Viser en etiket med tal ved den mindste og største værdi på en akse.

Vis værktøjstip til manipulation af funktioner

Viser nyttige oplysninger, når du manipulerer funktionsgrafer

Finder automatisk interessante punkter

Viser nulpunkter, minima og maksima på grafen for funktioner og objekter under sporing af funktionsgrafer.

7. Vælg en af følgende muligheder:
• For at anvende indstillingerne på det åbne dokument og på Scratchpad, og for at gemme som standard for nye graf- og geometriprogrammer, skal du klikke på OK.
• Klik på Annuller for at lukke dialogboksen uden at foretage nogen ændringer.