Visning af indhold på forbundne håndholdte enheder

Når du vælger en håndholdt enhed i ressourceruden i indholdsarbejdsområdet, ses alle filer og mapper på den håndholdte enhed i indholdsruden. For at se en forhåndsvisning af dokumentindholdet i forhåndsvisningsruden skal du vælge Klik her for forhåndsvisning af dokument.

 

À

Tilsluttede håndholdte TI-Nspire™ CX-enheder – Laver en liste over alle håndholdte enheder, der er tilsluttet og tændt.

Bemærk: Et advarselssymbol ud for navnet på den håndholdte enhed angiver, at det OS, der er installeret på den håndholdte enhed, ikke passer til den softwareversion, som er installeret på computeren, og at det er nødvendigt med en OS-opdatering.

Á

Indstillinger – De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af den opgave, der er valgt under Ressourcer.

Â

Indholdsrude – Når tilsluttede håndholdte er valgt, viser indholdsruden detaljer om alle de håndholdte, der er tilsluttede og tændte:

• Navn
• Batteri (Li-ion) – Li-ion (genopladeligt) batteristatus (Kritisk 2%, 25%, 50%, 75%, 100% eller "--" for at angive, at batteriet ikke er til stede).
• Batteri (AAA) – AAA-batteristatus (Kritisk 2%, 25%, 50%, 75%, 100% eller "--" for at angive, at batteriet ikke er til stede).
• Lagerstørrelse
• OS-version

Ã

Miniaturepanel (forhåndsvisning) – Indeholder oplysninger om en håndholdt enhed, når du klikker på Tilsluttede håndholdte i ressourceruden og derefter en håndholdt enhed i indholdsruden. Hvis du vælger en TI-Nspire™-fil i indholdsruden, viser miniaturepanelet den forhåndsvisning, som er tilgængelig for den pågældende fil.

• Håndholdt type: Navne på de håndholdte enheder.
• Produkt-ID: Produktidentifikation på håndholdt enhed.
• Boot ROM: Intern bootstrap, der udfører operation på lavt niveau for opstart af enhed.
• Boot loader: Ekstern bootstrap, der udfører operation på lavt niveau for opstart af enhed.
• Operativsystem: Det operativsystem, der anvendes.
• Ledig plads: Den mængde lagerplads, der er tilbage og tilgængelig på den håndholdte enhed.
• Batteri (Li-ion) – Li-ion (genopladeligt) batteristatus (Kritisk 2%, 25%, 50%, 75%, 100% eller "--" for at angive, at batteriet ikke er til stede).
• Batteri (AAA) – AAA-batteristatus (Kritisk 2%, 25%, 50%, 75%, 100% eller "--" for at angive, at batteriet ikke er til stede).

Når du vælger en håndholdt enhed, ses alle filer og mapper på den håndholdte enhed i indholdsruden. Når der vælges en fil eller mappe, vises dokumentets detaljer i forhåndsvisningsruden. Klik på ikonet for at se en forhåndsvisning af dokumentet.

Detaljer om den valgte mappe eller fil ses i forhåndsvisningsruden.

Den valgte mappes detaljer

Den valgte fils detaljer

▶ Dobbeltklik på mappens navn i indholdsruden for at se filerne i den. Filerne i mappen ses i indholdsruden.
▶ For at se indholdet af en .tns-fil skal du vælge Klik her for at se en forhåndsvisning af dokumentet.