Kørsel af programmer og beregning af funktionsværdier

Når du har defineret og gemt et program eller en funktion, kan du anvende det fra en applikation. Alle applikationerne kan beregne funktionsværdier, men kun Beregninger-applikationen og Noter-applikationen kan køre programmer.

Programsætningerne udføres i rækkefølge (selvom visse kommandoer ændrer programafviklingen). Et eventuelt output vises i applikationens arbejdsområde.

Programudførelsen fortsætter, til den når den sidste sætning eller kommandoen Stop.
Funktionsudførelsen fortsætter, til den når en Return-kommando.

Kørsel af et program eller funktion fra programeditoren

1. Sørg for at du har defineret et program eller funktion, og at programeditoren er det aktive panel.
2. Tap Værktøjer og vælg Tjek syntaks og gem > kør.

Det vil automatisk:

Kontrollere syntaksen og gemme programmet eller funktionen,
indsætte program- eller funktionsnavnet på den første tomme linje på Beregninger-siden.

3. Hvis programmet eller funktionen kræver, at du giver et eller flere argumenter, skal du skrive værdierne eller variabelnavnene inde i  parentesen.
4. Tryk på enter.

Bemærk: Du kan også køre et program eller funktion i applikationerne Beregninger eller Noter, ved at skrive navnet på programmet med parenteser og de påkrævede argumenter, og trykke på enter.