Brug af enhedskonverteringsassistenten
I enhver applikation hvor matematiske input er tilladt, kan du generere enhedskonvertering ved at bruge enhedskonverteringsassistenten. Den kan hjælpe med at reducere syntaksfejl ved automatisk at indsætte enhederne for dig.
Eksempel: Konverter 528 minutter til timer. Det ønskede udtryk er 528•_min►_t.
| 1. | Tap på Indtastningslinjen. |
| 2. | Tap værktøjer , tap så enhedskonvertering. |
| 3. | Tap konverteringsassistent, tap så afslut. |
Enhedskonverteringsassistent-dialogfeltet vises:
| 4. | Tap på Kategori -listen og vælg Tid. Tap så < Enhedskonverteringsassistent. |
| 5. | Tap på fra listen og vælg min (minut). Tap så < Enhedskonverteringsassistent. |
Bemærk: Du kan vælge Brug eksisterende enhed nederst på listen, hvis du allerede har indsat en enhed. I dette eksempel har du måske allerede indsat 528•_min.
| 6. | Tap Til -listen og vælg t (time). Tap så < Enhedskonverteringsassistent. |
| 7. | Tap OK for at indsætte _min►_t på indtastningslinjen. |
| 8. | Tap enter for at udregne udtrykket. |
Bemærk:
| • | Den sidste kategori, fra- og til-valgende vil blive bibeholdt indtil sproget er ændret, eller appen er afinstalleret eller opgraderet. |
| • | Indsættelse af en konvertering i et Noter-tekstfelt vil automatisk oprette et matematisk felt. |
| • | Indsættelse af en konvertering i en tom linje i Beregninger vil automatisk indsætte Ans før konverteringen. |
på Indtastningslinjen.
, tap så