E
|
e |
|
|---|---|
|
e Geeft een decimale benadering van de constante e. |
y [e] |
|
|
|
|---|---|
|
e^(macht) Geeft e tot de macht. |
y J |
|
e^( |
|
|---|---|
|
e^(lijst) Geeft een lijst van e tot de machten in lijst . |
y J |
|
â |
|
|---|---|
|
Geeft waarde maal 10 tot de exponent. |
y D |
|
â |
|
|---|---|
|
Exponent: Geeft de lijst elementen maal 10 tot de exponent. |
y D |
|
â |
|
|---|---|
|
Exponent: Geeft de matrix met elementen maal 10 tot de exponent. |
y D |
|
4Eff( |
|
|---|---|
|
4Eff(nominaal rentepercentage, Berekent het effectieve rentepercentage. |
Œ 1:Financiën |
|
Else |
|
|---|---|
|
Else Zie Als:Dan:Anders |
|
|
|
|
|---|---|
|
waardeAenwaardeB Geeft 1 (waar) als waardeA en waardeB beide waar zijn. Geeft anders 0 (onwaar). waardeA en waardeB kunnen reële getallen, uitdrukkingen of lijsten zijn. Tip voor TI Connect™-programma-editor: Let op: het teken (token) is "_and_" waarbij "_" een spatie is. |
y : |
|
|
|
|---|---|
|
End Geeft het einde aan van For(, Als‑Dan‑Anders, Herhalen of Terwijl lus. |
† ¼ |
|
|
|
|---|---|
|
Eng Activeert de technische notatiemodus. |
† z |
|
|
|
|---|---|
|
eval(uitdrukking) Geeft een uitgewerkte uitdrukking als een string met 8 significante cijfers. De uitdrukking moet vereenvoudigd kunnen worden tot een reële uitdrukking. |
† ¼ |
|
TI-Innovator™ Hub |
|
|---|---|
|
eval(uitdrukking) Geeft een uitgewerkte uitdrukking als een string met 8 significante cijfers. De uitdrukking moet vereenvoudigd worden tot een reële uitdrukking. |
† ¼ |
|
ExecLib |
|
|---|---|
|
ExecLib Breidt TI-Basic uit (niet beschikbaar) |
† ¼ |