E

e

 

e

Ergibt die dezimale Annäherung der Konstante e.

e^(

 

e^(Potenz)

Ergibt die x-te Potenz von e.

e^(

 

e^(Liste)

Ergibt eine Liste von e hoch Potenzliste.

â

 

Exponent:
WertâExponent

Liefert den Wert mal 10 hoch Exponent.

â

 

Exponent:
ListeâExponent

Liefert die Listenelemente mal 10 hoch Exponent.

â

 

Exponent:
MatrixâExponent

Liefert die Matrixelemente mal 10 hoch Exponent.

4Eff(

 

4Eff(Nennrate,
Perioden zusammengesetzt)

Berechnet die jährliche Effektivverzinsung.

Eingaben löschen

 

Eingaben löschen

Löscht den Inhalt des Speicherbereichs Letzte Eingabe.

Eingeben

 

PromptVariableA[,VariableB,...,Variable n]

Fordert die Eingabe eines Werts für VariableA, dann VariableB usw.

Einheitsm(

 

Einheitsm(Dimension)

Ergibt die Einheitsmatrix aus Dimension Zeilen x Dimension Spalten.

Else

 

Else

Siehe If:Then:Else

Ende

 

Ende

Kennzeichnet das Ende von For(, IfThenElse, Repeat oder While-Schleife.

Eng

 

Eng

Stellt den technischen Anzeigemodus ein.

EntArchivieren

 

EntArchivierenVariable

Verschiebt die angegebenen Variablen aus dem Benutzerspeicher in den RAM.

Um Variablen zu archivieren, benutzen Sie Archiv.

Equ4String(

 

Equ4String(Y= var,Strn)

Wandelt den Inhalt einer Y= var in eine Zeichenkette um und speichert diese in Strn

erweitern()

erweitern(MatrixA,MatrixB)

Ergibt eine Matrix, die durch Anfügen von MatrixB an MatrixA als neue Spalten erzeugt wurde.

erweitern()

erweitern(ListeA,ListeB)

Gibt eine Liste zurück, die durch Anfügen von ListeB ans Ende von ListeA erzeugt wurde

eval(

eval(Ausdruck)

Gibt einen ausgewerteten Ausdruck als Zeichenkette mit 8 signifikanten Ziffern aus. Der Ausdruck muss sich auf einen reellen Ausdruck vereinfachen lassen.

eval(

eval(Ausdruck)

Gibt einen ausgewerteten Ausdruck als Zeichenkette mit 8 signifikanten Ziffern aus. Der Ausdruck muss sich auf einen reellen Ausdruck vereinfachen lassen.

ExecLib

 

ExecLib

Erweitert TI-Basic (nicht verfügbar)

ExpReg

 

ExpReg [XListenname,YListenname,Häufigkeitsliste,regequ]

Passt ein Modell für exponentielle Regression an XListenname und YListenname mit der Häufigkeit Häufigkeitsliste an und speichert die Regressionsgleichung in regequ.