Nouveautés

Nouveautés de la TI-83 Premium CE 

TI-83 Premium CE Édition Python


Mises à jour des fichiers de la calculatrice CE

• Système d'exploitation CE v5.8.0
• Application Python
• Application Innovator™ Hub
• Application CellSheet™
• Applications de localisation des langues

Multiplication implicite MathPrint avec emploi du signe moins [( - )]

• En mode MathPrint, afin de mieux prendre en charge la multiplication implicite, le signe de multiplication s'affichera dans une expression pour éviter toute confusion.
- Entrez 3 [ ( - ) ] 2
- L'écran affichera 3*-2, avec -6 comme résultat.

Programmation en Python

• Lorsque l'application Python est chargée, vous y accédez via [prgm]. L'application Python figure également dans [2nd] [apps].
- Tenez-vous informé des dernières nouveautés en consultant le site education.ti.com/83ceupdate.
• Collage rapide d'instructions d'importation pour les modules complémentaires. Les modules complémentaires sont disponibles dans les activités Python publiées sur le site education.ti.com.
• Les nouveaux modules complémentaires ti_draw et ti_image sont chargés à l'aide du bundle CE.
- Dessinez et utilisez des images dans vos scripts Python.
• Le menu du module ti_system comprend désormais la méthode wait_key() pour simplifier l'utilisation.
• Les modules ti_hub et ti_rover prennent en charge la dernière version du logiciel TI-Innovator™ Hub Sketch v1.5.
- Collecte de données : collectez plusieurs échantillons de données à l'aide d'une seule commande
- Instructions composées permettant de synchroniser plusieurs résultats
- TI-RGB Array : permet de commander des diodes DEL
- Son : lecture de bips répétés à l'aide d'une seule commande
- Capteur Ranger : renvoie « le temps de vol »

Application TI-Innovator™ Hub

• Le menu HUB de l'éditeur de scripts TI-Basic contient des chaînes de prise en charge pour la dernière version de TI-Innovator™ Hub Sketch v1.5.
- Collecte de données : collectez plusieurs échantillons de données à l'aide d'une seule commande
- Instructions composées permettant de synchroniser plusieurs résultats
- TI-RGB Array : permet de commander des diodes DEL
- Son : lecture de bips répétés à l'aide d'une seule commande
- Capteur Ranger : renvoie « le temps de vol »

Émulateur interactif TI-SmartView™ CE pour la famille TI-83

• Espace de travail de l'émulateur
- Sélectionnez View > Emulator Model (Affichage > Modèle d'émulateur) pour utiliser l'émulateur de la TI-82 Advanced Édition Python.
- Affichez les mêmes fonctionnalités de système d'exploitation et d'application que la calculatrice, y compris l'expérience de l'application Python82.
• Espace de travail de l'explorateur
- Un script Python (AppVar PY) de la calculatrice CE est enregistré au format de fichier *.py pour un ordinateur. Ouvrez le fichier *.py dans un éditeur de texte pour l'afficher ou le modifier dans le cadre de l'expérience Python CE. Comme dans les versions précédentes, l'explorateur de TI-SmartView™ CE et de TI Connect™ CE envoie/convertit les fichiers .py dans le type de fichier AppVar PY de la calculatrice.
- Lorsque vous envoyez une image d'un ordinateur vers la calculatrice CE, une option supplémentaire vous permet d'envoyer/de convertir le fichier en tant qu'image Python (AppVar). Faites appel à l'application Python et importez le module complémentaire ti_image afin d'utiliser l'image convertie dans un script.

TI Connect™ CE

• Espace de travail de l'explorateur
- Un script Python (AppVar PY) de la calculatrice CE est enregistré au format de fichier *.py pour un ordinateur. Ouvrez le fichier *.py dans un éditeur de texte pour l'afficher ou le modifier dans le cadre de l'expérience Python CE. Comme dans les versions précédentes, l'explorateur de TI-SmartView™ CE et de TI Connect™ CE envoie/convertit les fichiers .py files dans le type de fichier de la calculatrice, AppVar PY.
- Lorsque vous envoyez une image d'un ordinateur vers la calculatrice CE, une option supplémentaire vous permet d'envoyer/de convertir le fichier en tant qu'image Python (AppVar). Faites appel à l'application Python et importez le module complémentaire ti_image afin d'utiliser l'image convertie dans un script.

Pour de plus amples informations sur les nouveautés et les fonctionnalités mises à jour, rendez-vous sur le site education.ti.com/83ceupdate.