Folha de cálculo Data

Utilize a folha de cálculo Data para calcular o número de dias entre as duas datas. Pode também calcular uma data e o dia da semana baseado numa data de início e um número de dias especificado.

Para aceder à folha de cálculo Data, prima & u.
Para aceder às variáveis de data, prima # or ".
Para seleccionar o método de contagem de dias (ACT e 360), prima & V uma por cada opção.

Variáveis da folha de cálculo Data

Variável

Tecla

Visor

Tipo de variável

Date 1

& u

DT1

Introduzir/calcular

Date 2

#

DT2

Introduzir/calcular

Dias entre datas

#

DBD

Introduzir/calcular

Actual/método de contagem de dias actuais

#

ACT*

Definição

Método de contagem de 30/360 dias

#

360*

Definição

Nota: A calculadora classifica as variáveis pelo método de introdução. Tipos de variáveis das folhas de cálculo

Reiniciar as variáveis da folha de cálculo Data

Para reiniciar todos os formatos e variáveis da calculadora para os valores predefinidos, incluindo as variáveis da folha de cálculo Data, prima & } !.

Variável

Predefinição

Variável

Predefinição

DT1

12-31-1990

DBD

0

DT2

12-31-1990

Método de contagem de dias

ACT

Para apagar as variáveis da folha de cálculo Data e reiniciar valores predefinidos sem afectar o método de contagem de dias, prima & z enquanto estiver na folha de cálculo Data.

Introduzir datas

A calculadora assume que DT1 é mais antiga do que DT2.
Introduza as datas para DT1 e DT2 no formato de data europeu ou americano seleccionado.
Quando calcular uma data para DT1 ou DT2, a calculadora mostra uma abreviatura de três letras para o dia da semana (por exemplo, WED).

Seleccionar o método de contagem de dias afecta os cálculos

Quando seleccionar ACT como o método de contagem de dias, a calculadora utiliza o número de dias actual em cada mês e ano, incluindo os ajustes para anos bissextos.
Quando seleccionar 360 como o método de contagem de dias, a calculadora assume 30 dias por mês (360 dias por ano). Pode calcular DBD com este método de contagem de dias, mas não DT1 ou DT2.

Calcular datas

1. Para seleccionar a folha de cálculo Data, prima & u. Aparece o valor DT1.
2. Para apagar a folha de cálculo, prima & z.
3. Introduza valores para duas das três variáveis: DT1, DT2, e DBD.

Nota: Não introduza um valor para a variável que pretende resolver.

4. Para introduzir um valor para uma variável, prima # ou " para ver a variável.
5. Digite um valor e prima !.
6. Para alterar a definição do método de contagem de dias, prima # até aparecer ACT ou 360 e, em seguida, prima & V para seleccionar outro método de contagem de dias.
7. Para calcular um valor para a variável desconhecida, prima # ou " para ver a variável e, em seguida, prima C. A calculadora mostra o valor calculado.

Exemplo: Calcular duas entre datas

Um empréstimo realizado a 4 de Setembro de 2003 adia o primeiro pagamento até 1 de Novembro de 2003. Quantos dias o empréstimo acumulará juros antes do primeiro pagamento?

Para

Prima

Visor

Seleccionar a folha de cálculo Data.

& u

DT1=

12-31-1990

Introduzir a primeira data.

9.0403 !

DT1=

9-04-20031

Introduzir a segunda data

# 11.0103 !

DT2=

11-01-20031

Seleccionar o método de contagem de dias actual/actual.

# #

ACT

 

Calcular os dias entre as datas.

" C

DBD=

58.007

Resposta: Como existem 58 dias entre as duas datas, o empréstimo acumula juros durante 58 dias antes do primeiro pagamento.