Opérations mathématiques

Lorsque vous sélectionnez la méthode de calcul chain (Chn), les expressions mathématiques (par exemple, 3 + 2 Q 4) sont évaluées dans l'ordre où vous les entrez.

Exemples d'opérations mathématiques

Pour calculer les opérations suivantes, vous devez appuyer sur N.

Pour

Appuyez sur

Affichage

Ajouter 6 + 4

6 H 4 N

10.00

Soustraire 6 N 4

6 B 4 N

2.00

Multiplier 6 Q 4

6 < 4 N

24.00

Diviser 6 P 4

6 6 4 N

1.50

Calculer une puissance : 31,25

3 ; 1.25 N

3.95

Utiliser des parenthèses : 7 Q (3 + 5)

7 < 9 3 H 5 : N

56.00

Calculer un pourcentage : 4 % de 453 euros

453 < 4 2 N

18.12

Exprimer une fréquence en pourcents : quel pourcentage représente 14 sur 25 ?

14 6 25 2 N

56.00

Calculer un prix avec ajout de pourcentage :
498 euros + 7 % de taxe

498 H 7 2

N

34.86
532.86

Calculer un prix avec remise en pourcentage : 69,99 euros N 10 %

69.99 B 10 2
N

7.00
62.99

Calculer le carré d'un nombre : 6,32

6.34

39.69

Trouver un nombre de combinaisons où :n = 52, r = 5

52 & s 5 N

2,598,960.00

Trouver un nombre d’arrangements où : n = 8, r = 3

8 & m 3 N

336.00

Pour effectuer les opérations suivantes, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur N.

Pour

Appuyez sur

Affichage

Calculer une racine carrée :

15.5 3

3.94

Calculer un inverse : 1/3,2

3.2 5

0.31

Calculer une factorielle : 5!

5 & g

120.00

Calculer un logarithme népérien : ln 203,45

203.45>

5.32

Calculer une exponentielle : e.69315

.69315 & i

2.00

Arrondir 2 P 3 pour définir le format d'affichage du nombre de décimales

2 6 3 N & o

0.67

Générer un nombre aléatoire*

& a

0.86

Mémoriser une valeur de départ

D & a

0.86

Calculer un sinus : ** sin(11,54°)

11.54 & d

0.20

Calculer un cosinus : ** cos(120°)

120 & e

-0.50

Calculer une tangente : ** tan(76°)

76 & f

4.01

Calculer un arc sinus : ** sin‑1(.2)

.2 8 d

11.54

Calculer un arc cosinus : ** cos‑1(-.5)

.5 S 8 e

120.00

Calculer un arc tangent : ** tan‑1(4)

4 8 f

75.96

Calculer un sinus hyperbolique : sinh(.5)

.5 & c d

0.52

Calculer un cosinus hyperbolique : cosh(.5)

.5 & c e

1.13

Calculer une tangente hyperbolique : tanh(.5)

.5& cf

0.46

Calculer un arc sinus hyperbolique : sinh‑1(5)

5& c8 d

2.31

Calculer un arc cosinus hyperbolique : cosh‑1(5)

5 & c 8 e

2.29

Calculer un arc tangent hyperbolique : tanh‑1(.5)

.5 & c 8 f

0.55

* Le nombre aléatoire que vous obtiendrez peut être différent.

** L'unité d'angle peut être le degré ou le radian. Dans les exemples de ce manuel c'est le degré qui est utilisé. Ramétrage des formats de la calculatrice

Puissance ;

Appuyez sur ; pour élever le nombre positif affiché à une puissance quelconque (par exemple, 2‑5 ou 2(1/3)).

Remarque : les fonctions X ^(1/n) où n est un entier pair n'étant pas des bijections, il n'est possible d'élever un nombre négatif qu'à une puissance entière ou à l'inverse d'un nombre impair.

Parenthèses 9 :

Utilisez les parenthèses pour contrôler l'ordre des opérations dans une expression contenant des divisions, multiplications, puissances, racines, logarithmes. Votre calculatrice gère jusqu'à 15 niveaux de parenthèses et 8 opérations en cours de calcul.

Remarque : il est inutile d'appuyer sur : pour les expressions se terminant par une série de parenthèses fermantes. Si vous appuyez sur N, les parenthèses sont automatiquement fermées, l'expression est évaluée et le résultat final est affiché. Pour afficher les résultats intermédiaires, appuyez une fois sur : après chaque parenthèse ouvrante.

Factorielle & g

Cette fonction ne concerne que des entiers inférieurs ou égaux à 69.

Nombres aléatoires & a

Un nombre réel aléatoire compris entre zéro et un (0<x<1) est généré à partir d'une distribution uniforme.

Vous pouvez répéter une série de nombres aléatoires en mémorisant une valeur de départ dans le générateur de nombres aléatoires. Les valeurs de départ peuvent vous aider à reproduire des expériences en générant la même série de nombres aléatoires.

Pour mémoriser une valeur de départ, entrez un entier supérieur à zéro et appuyez sur D & a.

Combinaisons & s

nCr est le nombre de combinaisons à r éléments pris dans n (n et r sont des entiers positifs et r<=n).

Arrangements & m

nPr est le nombre d'arrangements à r éléments pris dans n (n et r sont des entiers positifs et r<=n).

Arrondi & o

Les calculs sont effectués en utilisant le format arrondi affiché d'un nombre plutôt que la valeur stockée en interne.

Par exemple, si vous travaillez dans la feuille de calcul Bond, il est possible que vous souhaitiez arrondir un prix de vente calculé au centième (deux décimales) le plus proche avant de poursuivre un calcul.

Remarque : les valeurs sont mémorisées dans la calculatrice avec une précision de 13 chiffres. Le format d'affichage du nombre de décimales arrondit la valeur affichée, mais pas la valeur mémorisée. Choix du nombre de décimales affichées

Notation scientifique ;

Lorsque le résultat d'un calcul est trop grand ou trop petit la calculatrice l'affiche automatiquement en notation scientifique : n espace p (pour n*10^p).

Lorsque la méthode de calcul AOS est sélectionnée, vous pouvez appuyer sur ; pour entrer une valeur en notation scientifique. Choix de la méthode de calcul

Par exemple, pour entrer 3 Q 103, appuyez sur 3 < 10 ; 3.