Ramétrage des formats de la calculatrice
| 1. | Pour accéder aux options de format, appuyez sur & |. L'indicateur DEC s'affiche, ainsi que le nombre de décimales sélectionné. |
| 2. | Pour changer le nombre de décimales affichées, entrez la valeur souhaitée et appuyez sur !. |
| 3. | Pour accéder à un autre format de la calculatrice, appuyez une fois sur # ou " pour chaque format. |
Par exemple, pour accéder au format d'unités d'angle, appuyez sur #. Pour accéder au format du séparateur numérique, appuyez sur " " " ou # # # .
| 4. | Pour changer le format sélectionné, appuyez sur & V. |
| 5. | Pour changer un autre format de la calculatrice, répétez les étapes 3 et 4. — ou — Pour repasser en mode standard, appuyez sur & U. — ou — Pour accéder à une feuille de calcul, appuyez sur une touche ou une séquence de touches associée à une feuille de calcul. |
Choix du nombre de décimales affichées
Les valeurs numériques sont stockées en interne dans la calculatrice avec une précision de 13 chiffres, mais vous pouvez spécifier le nombre de décimales à afficher. Lorsque le format en virgule flottante est sélectionné, jusqu'à 10 décimales peuvent être affichées. Les résultats comportant plus de 10 décimales sont affichés en notation scientifique.
Le changement du nombre de décimales affecte uniquement l'affichage des nombres. A l'exception des résultats d'amortissement, les valeurs utilisées pour le calcul ne sont pas arrondies. C'est la fonction "Arrondi" qui permet d'arrondir les valeurs utilisées dans les calculs.
Remarque : tous les exemples fournis dans ce guide d'utilisation utilisent un format à deux décimales. L'utilisation d'un autre format peut produire des résultats différents.
Choix des unités d'angle
L'unité angulaire choisie affecte l'affichage des résultats des calculs trigonométriques. Lorsque vous sélectionnez les radians, l'indicateur RAD s'affiche dans l'angle droit de l'écran. Aucun indicateur ne s'affiche lorsque vous sélectionnez l'unité d'angle par défaut, le degré.
Utilisation des dates
Dans les feuilles de calcul Bond et Date, la calculatrice utilise la méthode d'amortissement linéaire française. Pour entrer des dates, utilisez le format suivant : mm.jjaa (EU) ou jj.mmaa (Européen). Une fois la date entrée, appuyez sur !.
Choix de la méthode de calcul
Lorsque vous sélectionnez la méthode de calcul (Chn), les expressions mathématiques sont évaluées dans l'ordre où vous les entrez. (La plupart des calculatrices financières utilisent la méthode Chn.)
Par exemple, lorsque vous entrez 3 H 2 < 4 N, le résultat Chn est 20 (3 + 2 = 5, 5 * 4 = 20).
Lorsque vous sélectionnez la méthode de calcul AOS™ (Algebraic Operating System), la calculatrice utilise les règles standard de hiérarchie algébrique pour déterminer l'ordre dans lequel elle doit effectuer les opérations. Ainsi, les multiplications et les divisions sont effectuées avant les additions et les soustractions. (La plupart des calculatrices scientifiques utilisent la méthode AOS.)
Par exemple, lorsque vous entrez 3 H 2 < 4 N, le résultat AOS est 11 (2 Q 4 = 8 ; 3 + 8 = 11).
Rétablissement des valeurs par défaut
Pour rétablir la valeur par défaut de tous les formats de la calculatrice, appuyez sur & z lorsque l'un des formats est affiché.