Feuille de calcul Bond

La feuille de calcul des obligations vous permet de calculer le prix des obligations, le rendement à l'échéance ou le call, les intérêts courus et la durée modifiée.

Vous pouvez également utiliser les fonctions de date pour calculer le prix d'obligations achetées à des dates autres que celles du coupon.

• Pour accéder à la feuille de calcul Bond, appuyez sur & l.
• Pour accéder aux variables de la feuille de calcul Bond, appuyez sur " ou #.
• Pour changer les options sélectionnées pour les méthodes de calcul des jours (ACT et 360) et le nombre de coupons par an (2/Y et 1/Y), appuyez une fois sur & V pour chaque option.

Remarque : si vous appuyez sur " ou # pour vous déplacer dans la feuille de calcul Bond avant de saisir les valeurs, un message d'erreur s'affiche (Error 6). Pour effacer ce message, appuyez sur P. Messages d'erreur

Liens thématiques