Hoja de trabajo Memoria

La hoja de trabajo Memoria permite comparar e invocar de nuevo los valores almacenados facilitando el acceso a las 10 memorias de la calculadora. Todas las variables de memoria son sólo de introducción. Tipos de variables de hoja de trabajo

Para acceder a la hoja de trabajo Memoria, pulse & {.
Para acceder a las variables de memoria, pulse " o #.

Nota: Puede acceder a cada una de las memorias con las teclas D, J y las teclas de dígitos

. Operaciones de memoria

Variables de la hoja de trabajo Memoria

Variables

Key

Display

Tipo de variable

Memoria 0

& {

M0

Sólo introducción

Memoria 1

#

M1

Sólo introducción

Memoria 2

#

M2

Sólo introducción

Memoria 3

#

M3

Sólo introducción

Memoria 4

#

M4

Sólo introducción

Memoria 5

#

M5

Sólo introducción

Memoria 6

#

M6

Sólo introducción

Memoria 7

#

M7

Sólo introducción

Memoria 8

#

M8

Sólo introducción

Memoria 9

#

M9

Sólo introducción

Nota: Este manual del usuario clasifica las variables de la calculadora según su método de introducción correspondiente.

Borrado de las variables de la hoja de trabajo Memoria

Para borrar las 10 memorias al mismo tiempo, pulse & z en la hoja de trabajo Memoria.

Uso de la hoja de trabajo Memoria

1. Para seleccionar la hoja de trabajo Memoria, pulse & {. Aparece M0.
2. Realice cualquiera de las operaciones siguientes:
Para borrar las 10 memorias al mismo tiempo, pulse & z.
Para ver el contenido de las memorias, pulse# o " una vez por cada memoria.
Para almacenar un valor, seleccione una memoria (M0-M9), escriba un valor y pulse !.
Memoria aritmética.

Ejemplos: Utilizar la hoja de trabajo Memoria

Para

Press

Display

Acceder a la hoja de trabajo Memoria.

& {

M0=

Valor actual

Seleccionar M4.

# # # #

M4=

Valor actual

Borrar M4.

0 !

M4=

0.001

Almacenar 95.

9 5 !

M4=

95.001

Sumar 65.

H 6 5 !

M4=

160.001

Restar 30.

B 3 0 !

M4=

130.001

Multiplicar por 95.

< 9 5 !

M4=

12,350.001

Dividir por 65.

6 6 5 !

M4=

190.001

Elevar a la 2ª potencia.

; 2 !

M4=

36,100.001