Datumsarbeitsblatt
Variablen des Datumsarbeitsblatts
|
Variable |
Taste |
Anzeige |
Variablentyp |
|
Datum 1 |
& u |
DT1 |
Eingabe/Berechnung |
|
Datum 2 |
# |
DT2 |
Eingabe/Berechnung |
|
Tage zwischen Datumsangaben |
# |
DBD |
Eingabe/Berechnung |
|
Zinsberechnungsmethode actual/actual |
# |
ACT* |
Einstellung |
|
Zinsberechnungsmethode |
# |
360* |
Einstellung |
Hinweis: Die Variablen sind in diesem Handbuch nach ihrer Eingabemethode kategorisiert. Zugreifen auf die Variablen des TVM-Arbeitsblatts
Zurücksetzen von Variablen des Datumsarbeitsblatts
| • | Um alle Variablen und Formate des Taschenrechners einschließlich der Variablen des Datumsarbeitsblatts auf die Standardwerte zurückzusetzen, drücken Sie & } !. |
|
Variable |
Standard |
Variable |
Standard |
|
DT1 |
12-31-1990 |
DBD |
0 |
|
DT2 |
12-31-1990 |
Zinsberechnungsmethode |
ACT |
| • | Um die Variablen des Datumsarbeitsblatts zu löschen und auf die Standardwerte zurückzusetzen, ohne dabei die Zinsberechnungsmethode zu ändern, drücken Sie bei geöffnetem Datumsarbeitsblatts &z. |
Eingeben von Datumsangaben
| • | Der Taschenrechner geht davon aus, dass DT1 vor DT2 liegt. |
| • | Geben Sie für DT1 und DT2 die Daten im ausgewählten US-amerikanischen oder europäischen Datumsformat ein. |
| • | Beim Berechnen eines Datums für DT1 oder DT2 zeigt der Taschenrechner für den Wochentag eine aus drei Buchstaben bestehende Abkürzung an (z. B. WED, Englisch für "Wednesday", Mittwoch). |
Durch die Auswahl der Zinsberechnungsmethode werden die Berechnungen beeinflusst.
| • | Bei der Auswahl von ACT als Zinsberechnungsmethode verwendet der Taschenrechner die tatsächliche Anzahl der Tage in jedem Monat und Jahr, einschließlich von Anpassungen für Schaltjahre. |
| • | Wenn Sie 360 als Zinsberechnungsmethode wählen, geht der Taschenrechner davon aus, dass jeder Monat 30 Tage hat (360 Tage pro Jahr)Sie können mit dieser Zinsberechnungsmethode zwar DBD berechnen, nicht jedoch DT1 oder DT2. |
Berechnen von Datumsangaben
| 1. | Um das Datumsarbeitsblatt auszuwählen, drücken Sie & u. Der Wert von DT1 wird angezeigt. |
| 2. | Um das Arbeitsblatt zu löschen, drücken Sie & z. |
| 3. | Geben Sie für zwei der drei Variablen Werte ein: DT1, DT2 und DBD. |
Hinweis: Geben Sie keinen Wert für die Variable ein, die Sie berechnen möchten.
| 4. | Um für eine Variable einen Wert einzugeben, drücken Sie # oder "; die Variable wird angezeigt. |
| 5. | Geben Sie einen Wert ein und drücken Sie !. |
| 6. | Um die Zinsberechnungsmethode zu ändern, drücken Sie #, bis ACT oder 360 angezeigt wird. Drücken Sie dann & V, um die andere Zinsberechnungsmethode auszuwählen. |
| 7. | Um für die unbekannte Variable einen Wert zu berechnen, drücken Sie # oder "; die Variable wird angezeigt. Drücken Sie dann %. Der berechnete Wert wird auf dem Taschenrechner angezeigt. |
Beispiel: Berechnen der Tage zwischen Datumsangaben
Für einen am 4. September 2003 abgeschlossenen Kredit ist die erste Zahlung bis zum 1. November 2003 zurückgestellt. Für wie viele Tage fallen bis zur ersten Zahlung Zinsen an?
|
Vorgang |
Drücken |
Anzeige |
|
|
Datumsarbeitsblatt auswählen |
& u |
DT1= |
12-31-1990 |
|
Erstes Datum eingeben |
9.0403 ! |
DT1= |
9-04-20031 |
|
Zweites Datum eingeben |
# 11.0103 ! |
DT2= |
11-01-20031 |
|
Zinsberechnungsmethode actual/actual auswählen |
# # &V |
ACT |
|
|
Anzahl der Tage zwischen den Daten berechnen |
" % |
DBD= |
58.007 |
Antwort: Da zwischen den beiden Daten 58 Tage liegen, werden für den Kredit bis zur ersten Zahlung aufgelaufene Zinsen für 58 Tage fällig.