Variáveis da folha de cálculo Depreciação

Variável

Tecla

Visor

Tipo de variável**

Método de quotas constantes

& p

SL

Definição

Método de soma dos anos -dígitos

& V

SYD

Definição

Método do saldo decrescente

& V

DB

Definição/Introduzir

Método do saldo decrescente com alternância para o método SL

& V

DBX

Definição/Introduzir

Método de quotas constantes francês*

& V

SLF

Definição/Introduzir

Método de saldo decrescente francês*

& V

DBF

Definição/Introduzir

Duração do activo em anos

#

LIF

Só de introdução

Mês inicial

#

M01

Só de introdução

Data inicial para o método de quotas constantes francês**

#

DT1

Só de introdução

Custo do activo

#

CST

Só de introdução

Valor residual do activo

#

SAL

Só de introdução

Ano para calcular

#

YR

Só de introdução

Depreciação para o ano

#

DEP

Cálculo automático

Valor contabilístico restante no fim do ano

#

RBV

Cálculo automático

Valor de depreciação restante

#

RDV

Cálculo automático

* SLF e DBF só estão disponíveis se seleccionar o formato europeu para datas ou separadores de números. Definir formatos da calculadora

** Este manual do utilizador classifica as variáveis pelo método de introdução. Tipos de variáveis das folhas de cálculo

Reiniciar as variáveis da folha de cálculo Depreciação

Para reiniciar todos os formatos e variáveis para os valores predefinidos, incluindo as variáveis da folha de cálculo Depreciação, prima & } !.

Variável

Predefinição

Variável

Predefinição

Método de depreciação

SL

M01

1

DB

200

YR

1

DBX

200

CST

0

LIF

1

SAL

0

Para apagar apenas as variáveis LIF, YR, CST e SAL da folha de cálculo Depreciação e reiniciar os valores predefinidos sem afectar o método de depreciação ou outros formatos e variáveis da calculadora, prima & z enquanto estiver na folha de cálculo Depreciação.

Calcular valores para DEP, RBV e RDV

A calculadora calcula um ano de cada vez e arredonda os resultados para o número de casas decimais definido. Definir formatos da calculadora
A calculadora calcula valores para DEP, RBV e RDV automaticamente quando premir # para ver cada variável.

Introduzir valores para DB e DBX

Se seleccionar saldo decrescente (DB) ou saldo decrescente com alternância para o método de depreciação SL (DBX), não se esqueça de introduzir um valor que representa a percentagem do saldo decrescente para a variável DB ou DBX.

Nota: O saldo decrescente introduzido deve ser um número positivo.

Introduzir valores para LIF

Se seleccionar SL ou SLF, o valor LIF deve ser um número real positivo.
Se seleccionar SYD, DB, DBX ou DBF, o valor LIF deve ser um número inteiro positivo.

Introduzir valores para M01

O valor introduzido para o mês inicial (M01) tem duas partes:

A parte inteira representa o mês em que o activo foi colocado ao serviço.
A parte decimal representa a fracção do mês inicial em que o activo começa a depreciar-se.

Por exemplo, para especificar se o activo começa a depreciar-se a meio do primeiro mês, introduza 1.5. Para especificar se o activo começa a depreciar-se na primeira semana do quarto mês, introduza 4.25.

Trabalhar com YR

Quando calcular a depreciação, o valor introduzido para a variável de ano para calcular (YR) deve ser um número inteiro positivo.
Se aparecer a variável do valor de depreciação restante (RDV), pode premir # para devolver a variável do ano para calcular (YR). Para representar o ano de depreciação seguinte, prima C para incrementar um valor para YR.
Para calcular um plano de depreciação, devolva várias vezes a variável do ano para calcular (YR), prima C para incrementar o valor para YR e calcular os valores para DEP, RBVRDV. O plano está completo quando RDV for igual a zero.