Definir formatos da calculadora
|
|
||||
|
Para seleccionar |
Prima |
Visor |
Predefinição |
|
|
Número de casas decimais |
& | |
DEC 0–9 (prima 9 para decimal flutuante) |
2 |
|
|
Unidades de ângulos |
# |
DEG (graus) RAD (radianos) |
DEG |
|
|
Datas |
# |
US (mm-dd-yyyy) Eur (dd‑mm‑yyyy) |
US |
|
|
|
Separadores de números |
# |
US (1,000.00 ) Eur (1.000,00) |
US |
|
|
Método de cálculo |
# |
Chn (cadeia) AOSé (sistema operativo algébrico) |
Chn |
| 1. | Para aceder às opções dos formatos, prima & |. O indicador DEC aparece com o número de casas decimais seleccionado. |
| 2. | Para alterar o número de casas decimais apresentado, digite um valor e prima !. |
| 3. | Para aceder a outro formato da calculadora, prima # ou " para cada formato. |
Por exemplo, para aceder ao formato da unidade de ângulo, prima #. Para aceder ao formato do separador de números, prima " " " ou # # #.
| 4. | Para alterar o formato seleccionado, prima & V. |
| 5. | Para alterar outro formato da calculadora, repita os passos 3 e 4. — ou — Para voltar ao modo de calculadora standard, prima & U. — ou — Para aceder a uma folha de cálculo, prima uma tecla de folha de cálculo ou numa sequência de teclas. |
Seleccionar o número de casas decimais apresentado
A calculadora guarda os valores numéricos internamente para uma precisão de 13 dígitos, mas pode especificar o número de casas decimais que pretende ver. A calculadora mostra até 10 dígitos com a opção de decimal flutuante. Os resultados que excedam 10 dígitos aparecem em notação científica.
A alteração do número de casas decimais só afecta a visualização. Excepto para resultados de amortizações e depreciações, a calculadora não arredonda os valores internos. Para arredondar o valor interno, utilize a função de arredondamento.
Nota: Todos os exemplos deste manual do utilizador assumem uma definição de duas casas decimais. Outras definições podem mostrar diferentes resultados. Escolher as unidades de ângulos
O valor da unidade de ângulo afecta a visualização de resultados nos cálculos trigonométricos. Quando seleccionar radianos, o indicador RAD aparece no canto superior direito do visor. Não aparece nenhum indicador quando seleccionar a predefinição de graus.
Utilizar datas
A calculadora utiliza as datas nas folhas de cálculo Obrigações e Data e nos métodos de depreciação franceses. Para introduzir datas, utilize esta convenção: mm. dd. aa (EUA) ou dd. mm. aa (Europa). Depois de digitar a data, prima !.
Escolher os métodos de cálculo
Quando seleccionar o método de cálculo em cadeia (Chn), a calculadora resolve os problemas à medida que os introduz. (A maioria das calculadoras financeiras utiliza a Chn.)
Por exemplo, quando introduzir 3 H 2 < 4 N, a resposta Chn é 20 (3 + 2 = 5, 5 * 4 = 20).
O AOSÈ (sistema operativo algébrico permite resolver problemas de acordo com as regras padronizadas da hierarquia algébrica, calcular operações de multiplicação e divisão antes de operações de adição ou subtracção. (A maioria das calculadoras científicas utiliza o AOS.)
Por exemplo, quando introduzir 3 H 2 < 4 N, a resposta do AOS é 11 (2 Q 4 = 8; 3 + 8 = 11).
Reiniciar para os valores predefinidos
Para reiniciar todos os formatos da calculadora para os valores predefinidos, prima & z com um dos formatos apresentados.