Operaciones matemáticas

Cuando se selecciona el método de cálculo cadena (Chn), la calculadora calcula las expresiones matemáticas (por ejemplo, 3 + 2 Q 4) en el orden en el que se introducen.

Ejemplos de operaciones matemáticas

Para poder completar estas operaciones es necesario pulsar N.

Para

Pulse

Pantalla

Sumar 6 + 4

6 H 4 N

10.00

Restar 6 N 4

6 B 4 N

2.00

Multiplicar 6 Q 4

6 < 4 N

24.00

Dividir 6 P 4

6 6 4 N

1.50

Hallar la potencia: 31.25

3 ; 1.25 N

3.95

Utilizar paréntesis: 7 Q (3 + 5)

7 < 9 3 H 5 : N

56.00

Hallar el porcentaje: 4% de 453 euros

453 < 4 2 N

18.12

Hallar la tasa de porcentaje: 14 a 25

14 6 25 2 N

56.00

Hallar el porcentaje sumado:
498 euros + 7% valor añadido

498 H 7 2

N

34.86
532.86

Hallar el precio con porcentaje de descuento: 69.99 euros N 10%

69.99 B 10 2
N

7.00
62.99

Cuadrado: 6,32

6.3 4

39.69

Hallar el número de combinaciones donde: n = 52, r = 5

52 & s 5 N

2,598,960.00

Hallar el número de variaciones donde: n = 8, r = 3

8 & m 3 N

336.00

Para completar estas operaciones no es necesario pulsar N.

Para

Pulse

Pantalla

Hallar la raíz cuadrada:

15.5 3

3.94

Hallar el valor inverso: 1/3.2

3.2 5

0.31

Hallar el factorial: 5!

5& g

120.00

Hallar el logaritmo natural: Ln 203.45

203.45 >

5.32

Hallar el antilogaritmo natural: e.69315

.69315 & i

2.00

Redondear 2 P 3 al formato decimal definido

2 6 3 N & o

0.67

Generar un número aleatorio*

& a

0.86

Guardar el valor raíz

D & a

0.86

Hallar el seno:** sin(11.54°)

11.54 & d

0.20

Hallar el coseno:** cos(120°)

120 & e

-0.50

Hallar la tangente:** tan(76°)

76 & f

4.01

Hallar el arcoseno:** sin‑1(.2)

.2 8 d

11.54

Hallar el arcocoseno:** cos‑1(-.5)

.5 S 8 e

120.00

Hallar el arcotangente:** tan‑1(4)

4 8 f

75.96

Hallar el seno hiperbólico: sinh(.5)

.5 & c d

0.52

Hallar el coseno hiperbólico: cosh(.5)

.5 & c e

1.13

Hallar la tangente hiperbólica: tanh(.5)

.5 & c f

0.46

Hallar el arcoseno hiperbólico: sinh‑1(5)

5 & c 8 d

2.31

Hallar el arcocoseno hiperbólico: cosh‑1(5)

5 & c 8 e

2.29

Hallar el arcotangente hiperbólico: tanh‑1(.5)

.5 & c 8 f

0.55

* El número aleatorio que genere puede ser distinto.

** Los ángulos se pueden calcular en grados o en radianes. Los ejemplos muestran los ángulos en grados. (Consulte: Selección de las unidades de medida de ángulos).

Potencia ;

Pulse ; para elevar el número positivo mostrado a cualquier potencia (por ejemplo, 2-5 o 2(1/3)).

Nota: Puesto que la potencia de un número negativo con exponente el inverso de un número par (por ejemplo, 1/2, 1/4, 1/6) es un número complejo, únicamente se puede elevar un número negativo a exponentes enteros o a inversos de números impares.

Paréntesis 9 :

Utilice paréntesis para controlar el orden en que se calcula una expresión numérica en operaciones de división, multiplicación, potencias, raíces y logaritmos. La calculadora incluye hasta 15 niveles de paréntesis y hasta 8 operaciones intermedias.

Nota: No es necesario pulsar : para las expresiones que finalicen en una serie de paréntesis de cierre. Al pulsar N la calculadora cierra los paréntesis automáticamente, calcula la expresión y muestra el resultado final. Para ver los resultados intermedios pulse : una vez por cada paréntesis de apertura.

Factorial & g

El número para el que se calcula el factorial debe ser un entero positivo menor o igual que 69.

Números aleatorios & a

La calculadora genera un número real aleatorio entre cero y uno (0<x<1) a partir de una distribución uniforme.

Es posible repetir una secuencia de números aleatorios si se almacena un valor raíz en el generador del número aleatorio. Los valores raíz pueden ayudar a recrear los experimentos generando la misma serie de números aleatorios.

Para almacenar un valor raíz escriba un número entero mayor que cero y pulse D & a.

Combinaciones & s

La calculadora calcula el número de combinaciones de n elementos tomando r cada vez. Ambas variables, n y r deben ser mayores que 0.

Variaciones & m

La calculadora calcula el número de variaciones de n elementos tomando r cada vez. Ambas variables, n y r deben ser mayores que 0.

Redondeo & o

La calculadora utiliza la forma redondeada y que aparece en la pantalla de un número en lugar del valor que tiene almacenado internamente.

Por ejemplo, al trabajar en la hoja Bono es posible que desee redondear un precio de venta calculado al céntimo más próximo (dos decimales) antes de continuar con los cálculos.

Nota:La calculadora almacena los valores con una precisión de hasta 13 dígitos. La configuración del formato decimal redondea el valor que aparece en la pantalla, pero no el valor que se almacena internamente sin redondear. (Consulte: Selección del número de decimales mostrado.)

Notación científica ;

Cuando se calcula un valor en formato decimal estándar que resulta ser demasiado grande o demasiado pequeño para ser mostrado en la pantalla, la calculadora lo muestra en notación científica; esto es, un valor de base (o mantisa), seguido de un espacio en blanco, seguido de un exponente.

Con el método AOS seleccionado, puede pulsar ; para introducir un número en notación científica. (Consulte: Selección de métodos de cálculo.)

Por ejemplo, para introducir 3 Q 103, escriba 3 < 10 ; 3.