Configuración de formatos de la calculadora
|
|
||||
|
Para seleccionar |
Pulse |
Pantalla |
Predeter-minado |
|
|
Número de decimales |
&| |
DEC 0 – 9 (Pulse 9 para decimal flotante) |
2 |
|
|
Unidades de ángulo |
# |
DEG (grados) RAD (radianes) |
DEG |
|
|
Fechas |
# |
US (mm-dd-aaaa) Eur (dd‑mm‑aaaa) |
US |
|
|
|
Separador de números |
# |
US (1,000.00 ) Eur (1.000,00) |
US |
|
|
Método de cálculo |
# |
Chn (cadena) AOSÈ (sistema de operaciones algebraico) |
Chn |
| 1. | Para acceder a las opciones de formato, pulse & |. El indicador DEC aparece con el número de decimales seleccionado. |
| 2. | Para cambiar el número de decimales mostrado, escriba un valor y pulse !. |
| 3. | Para acceder a otro formato de calculadora, pulse # o " una vez para cada formato. |
Por ejemplo, para acceder al formato de unidad de ángulos, pulse #. Para acceder al formato de separador de número, pulse " " " o # # #.
| 4. | Para cambiar el formato seleccionado, pulse & V. |
| 5. | Para cambiar otro formato de la calculadora, repita los pasos 3 y 4. — o bien — Para regresar al modo de calculadora estándar, pulse & U. — o bien — Para acceder a una hoja de trabajo, pulse una tecla de hoja de trabajo o una secuencia de teclas. |
Selección del número de decimales mostrado
La calculadora almacena internamente los valores numéricos con una precisión de 13 dígitos, aunque puede especificar el número de decimales que desee mostrar. Con la opción de decimal flotante, la calculadora muestra hasta 10 dígitos. Los resultados que superan los 10 dígitos aparecen en notación científica.
El cambio del número de decimales afecta sólo a la presentación en pantalla. Salvo para los resultados de amortización y depreciación, no se redondean los valores internos. Para redondear el valor interno, utilice la función de redondeo.
Nota: En todos los ejemplos de este manual se asume una configuración de dos decimales. Otros ajustes producirán resultados visiblemente distintos.
Selección de las unidades de medida de ángulos
El valor de la unidad de ángulos afecta a la presentación en pantalla de los resultados de los cálculos trigonométricos. Cuando se seleccionan radianes, la esquina superior derecha de la pantalla muestra el indicador RAD. No aparece indicador alguno cuando se selecciona el valor predeterminado, grados.
Uso de fechas
La calculadora utiliza fechas con las hojas de trabajo Bono y Fecha y el método de depreciación francés. Para introducir las fechas, utilice esta convención tipográfica: mm.ddaa (EE. UU.) o dd.mmaa (Europeo). Después de escribir la fecha, pulse !.
Selección de métodos de cálculo
Cuando se selecciona el método de cálculo en cadena (Chn), la calculadora resuelve los problemas siguiendo el orden de introducción de los mismos. (La mayoría de las calculadoras financieras utilizan el método (Chn.)
Por ejemplo, cuando introduce 3 H 2 < 4 N , la respuesta de Chn es 20 (3 + 2 = 5, 5 * 4 = 20).
Con el método AOSÈ (sistema de operaciones algebraico), la calculadora resuelve los problemas según las reglas estándar de la jerarquía algebraica, realizando las operaciones de multiplicación y división antes que las operaciones de suma y resta. (La mayoría de las calculadoras científicas utilizan el método AOS.)
Por ejemplo, cuando introduce 3 H 2 < 4 N, la respuesta de AOS es 11 (2 Q 4 = 8; 3 + 8 = 11).
Restablecimiento de los valores predeterminados
Para restablecer los valores predeterminados de todos los formatos de la calculadora, pulse & z con uno de los formatos mostrados.