Hoja de trabajo Equilibrio

La hoja de trabajo Equilibrio calcula el punto de equilibrio y el nivel de ventas necesario para obtener un beneficio dado; para ello, analiza la relación existente entre costes fijos, costes variables por unidad, cantidad, precio y beneficio.

Se trabaja en un supuesto de pérdida hasta que se alcanza la cantidad de equilibrio (es decir, cuando costes totales = ingresos totales).

Para acceder a la hoja de trabajo Equilibrio, pulse & r.
Para acceder a las variables de equilibrio, pulse " o #.
Introduzca los valores conocidos para las cuatro variables conocidas, y calcule la quinta variable, no conocida.

Nota: Para un resultado de cantidad (Q), introduzca un valor de cero para beneficio (PFT).

Variables de la hoja de trabajo Equilibrio

Variable

Tecla

Pantalla

Tipo de variable

Coste fijo

& r

FC

Introducción/cálculo

Coste variable por unidad

#

VC

Introducción/cálculo

Precio por unidad

#

P

Introducción/cálculo

Beneficio

#

PFT

Introducción/cálculo

Cantidad

#

Q

Introducción/cálculo

Nota: Este manual del usuario clasifica las variables de la calculadora según su método de introducción correspondiente. Tipos de variables de hoja de trabajo

Restablecimiento de variables de la hoja de trabajo Equilibrio

Para restablecer todas las variables de la hoja de trabajo Equilibrio a sus valores predeterminados, pulse & z. El valor predeterminado para todas las variables de la hoja de trabajo es cero.
Para borrar todas las variables y formatos de la calculadora y restablecer los valores predeterminados, incluidas las variables de la propia hoja de trabajo, pulse & } !.

Cálculo de puntos de equilibrio

1. Para acceder a la hoja de trabajo Equilibrio, pulse & r. Aparece la variable FC.
2. Pulse # o " para seleccionar una variable conocida; escriba el valor, y pulse !.
3. Repita el paso 2 para cada una de las variables conocidas restantes.
4. Para calcular un valor para la variable desconocida, pulse # o " hasta que aparezca la variable en cuestión, y pulse C. Aparece el valor obtenido

Ejemplo: Calcular la cantidad de equilibrio

Un fabricante de canoas vende remos a 20 euros la unidad. El coste variable por unidad es de 15 euros y los costes fijos ascienden a 3.000 euros. ¿Cuántos remos hará falta vender hasta alcanzar el equilibrio?

Para

Pulse

Pantalla

Acceder a la hoja de trabajo Equilibrio.

& r

FC=

Valor actual

Introducir costes fijos.

3000 !

FC=

3,000.001

Introducir coste variable por unidad.

# 15 !

VC=

15.001

Introducir precio.

# 20 !

P=

20.001

Mantener el beneficio sin cambios.

#

PFT=

0.00

Calcular la cantidad.

# C

Q=

600.007

Respuesta: Es necesario vender 600 remos.