Anleihearbeitsblatt

Auf dem Anleihearbeitsblatt können Sie den Anleihepreis, die Effektivrendite bzw. die Rendite einer kündbaren Anleihe und die aufgelaufenen Zinsen und die Modified Duration berechnen.

Zudem können Sie zum Berechnen des Preises von Anleihen, die zu einem anderen Zeitpunkt als dem Jahrestag des Kupons erworben wurden, die Datumsfunktionen verwenden.

Um das Anleihearbeitsblatt zu öffnen, drücken Sie & l.
Um auf die Anleihevariablen zuzugreifen, drücken Sie " oder #.
Um die Zinsberechnungsmethode (ACT und 360) oder die Kuponhäufigkeit (2/Y und 1/Y) zu ändern, drücken Sie wiederholt & V.

Hinweis: Wenn Sie vor dem Eingeben von Werten durch Drücken von # oder " durch das Anleihearbeitsblatt navigieren, wird ein Fehler (Error 6) angezeigt. Um die Fehlermeldung wieder auszublenden, drücken Sie P. Fehlermeldungen

Links Zum Thema