Fehlermeldungen

Hinweis: Um eine Fehlermeldung zu löschen, drücken Sie P.

Fehler

Mögliche Ursachen

Error 1
Überlauf

Ergebnis liegt außerhalb des Taschenrechnerbereichs (± 9.9999999999999E99).
Versuch durch Null zu teilen (kann intern stattfinden).
Versuch 1/x zu berechnen, wenn x = 0.
Statistikarbeitsblatt: Berechnung mit X- oder Y-Werten, die alle identisch sind.

Error 2
Ungültiges Argument

Versuch x! zu berechnen, wenn x keine ganze Zahl zwischen 0 und 69 ist.
Versuch LN von x zu berechnen, wenn x nicht > 0 ist.
Versuch yx zu berechnen, wenn y < 0 und x keine ganze Zahl oder der Kehrwert einer ungeraden Zahl ist.
Versuch einer Berechnung, wenn x < 0 ist.
Amortisationsarbeitsblatt: Versuch BAL, PRN und INT zu berechnen, wenn P2 < P1.
Abschreibungsarbeitsblatt: Berechnung mit SAL > CST.

Error 3
Zu viele hängende Operationen

Es wurde versucht, über 15 aktive Klammerebenen in einer Berechnung zu verwenden.
Es wurde versucht, in einer Berechnung über 8 hängende Operationen zu verwenden.

Error 4
Außerhalb des Bereichs

Amortisationsarbeitsblatt: Der für P1 oder P2. eingegebene Wert liegt außerhalb des Bereichs von 1‑9,999.
TVM-Arbeitsblatt: der Wert von P/Y oder C/Y Å 0.
Cash-Flow-Arbeitsblatt: der Wert von Fnn liegt außerhalb des Bereichs von 0.5-9,999.
Anleihearbeitsblatt: der Wert von RV, CPN oder PRI Å 0.
Datumsarbeitsblatt: das berechnete Datum liegt außerhalb des Bereichs vom 1. Januar 1980 bis zum 31. Dezember 2079.
Abschreibungsarbeitsblatt: der fürdie degressive Abschreibung (Prozent) eingegebene Wert ist Å 0; LIF Å 0; YR _Å 0; CST < 0; SAL < 0; oder M01 1 Å M01 Å 13.
Zinsumrechnungs-Arbeitsblatt: der Wert von C/Y ist Å 0.
Der Wert von DEC liegt außerhalb des Bereichs 0‑9.

Error 5
Keine Lösung

TVM-Arbeitsblatt: es wurde ein Wert für I/Y berechnet, obwohl FV, (N Q PMT) und PV alle das gleiche Vorzeichen haben. (Vergewissern Sie sich, dass Barmittelzuflüsse positiv und Barmittelabflüsse negativ sind.)
TVM-, Cash-Flow- und Anleihe-Arbeitsblätter: LN (Logarithmus) ist bei der Berechnung nicht >.
Cash-Flow-Arbeitsblatt: es wurde ein Wert für IRR berechnet, obwohl in der Cash-Flow-Liste nicht ein einziger Vorzeichenwechsel vorkommt.

Error 6
Unzulässiges Datum

Anleihe- und Datumsarbeitsblatt: ein Datum ist ungültig (z. B. 32. Januar) oder liegt im falschen Format vor (z. B. MM.TTJJJJ anstelle von MM.TTJJ).
Anleihearbeitsblatt: es wurde versucht, eine Berechnung durchzuführen, bei der der Rückzahlungstermin vor dem Abrechnungstag liegt oder mit diesem übereinstimmt.

Error 7
Iterationsgrenze überschritten

TVM-Arbeitsblatt: I/Y wurde für eine sehr komplexe Aufgabe berechnet, bei der viele Iterationen erforderlich waren.
Cash-Flow-Arbeitsblatt: IRR wurde für eine komplexe Aufgabe berechnet, bei der zahlreiche Vorzeichenwechsel auftraten .
Anleihearbeitsblatt: YLD wurde für eine sehr komplexe Aufgabe berechnet.

Error 8
Iterative Berechnung abgebrochen

TVM-Arbeitsblatt: $ wurde gedrückt, um die Berechnung von I/Y zu stoppen.
Amortisationsarbeitsblatt: $ wurde gedrückt, um die Berechnung von BAL oder INT zu stoppen.
Cash-Flow-Arbeitsblatt: $ wurde gedrückt, um die Berechnung von IRR zu stoppen.
Anleihearbeitsblatt: $ wurde gedrückt, um die Berechnung von YLD zu stoppen.
Abschreibungsarbeitsblatt: $ wurde gedrückt, um die Berechnung von DEP oder RDV zu stoppen.