Novedades

Novedades del software TI-Connect™ CE

TI Connect™ CE

Espacio de trabajo del explorador

Cómo enviar o convertir una AppVar de Python al ordenador (*.py o *.8xv)

- Los programas de Python (PY AppVar) se guardarán desde CE a un ordenador como archivos *.py. Abra el archivo *.py en un editor de texto para ver o editar el archivo para la experiencia CE Python. Al igual que en versiones anteriores, TI-SmartView™ CE y TI Connect™ CE Explorer enviarán/convertirán los archivos *.py al tipo de archivo de calculadora, PY AppVar. No es necesario guardar la AppVar CE PY en su ordenador.

Convierta una imagen para utilizarla en la App de Python con el módulo Add-On ti_image

- Al enviar una imagen desde un ordenador a una CE conectada, existe una opción adicional de conversión de imágenes para convertir y enviar el formato correcto de la imagen Python AppVar a la CE. A continuación, utilizando la aplicación Python, importe el módulo Add-On ti_image para utilizar la imagen en su programa.

Actualice el paquete de CE a la versión más reciente en:

- education.ti.com/84ceupdate
- education.ti.com/84cetupdate