Présentation de l’activité
L’activité débute par une étude du composant de base pour le redressement « diode » en étudiant sa caractéristique i = f(U).
Ensuite, on utilise une diode pour étudier le redressement simple alternance et enfin grâce au pont redresseur « pont de Graëtz » le redressement double alternance, ainsi que le filtrage.
Objectives
• Réaliser un montage permettant de tracer la caractéristique intensité-tension d’une diode.
• Visualiser une tension alternative.
• Redresser une tension alternative.
• Fournir une tension continue à partir d’une source de tension alternative.
About the Lesson
• Grâce à l’étude de la caractéristique d’une diode, on met en évidence l’existence de la tension seuil Us et que ce dernier est un dipôle passif polarisé.
La fréquence choisie est f ≈ 0,5Hz
Le montage est alimenté par une source alternative sinusoïdale de valeur instantanée e(t) = E√2.sin(2πf.t )
débite un courant d’intensité i(t) dans une charge résistive de résistance R=1 KΩ.
• Redressement mono-alternance : l’expérience montre que la diode permet le passage du courant électrique uniquement pendant l’alternance positive.
• Un pont de diodes, appelé aussi « pont de Graëtz » comporte quatre diodes de redressement met en évidence le redressement double-alternance.
• La présence d’un condensateur de capacité suffisamment grande, en parallèle avec la résistance, diminue l’ondulation de la tension redressée : Filtrage.
Le fichier à télécharger El7n_Redressement.zip contient les fichiers El7nProf_Redressement.pdf, El7nEleve_Redressement.pdf, Diode.tns, Redresse_mono.tns et Graetz.tns.