Présentation de l’activité
Grâce à un montage potentiométrique, on fait varier l’intensité du courant qui circule dans le dipôle, on mesure au fur et à mesure la tension de dernier, on obtient sa caractéristique.
On a déterminé un point de fonctionnement pour un montage de base.
Les dipôles utilisés sont : Lampe à incandescence de 12 V, Lampe basse tension, Pile 4,5 V, Conducteur ohmique.
Objectives
• Réaliser un montage permettant de tracer la caractéristique intensité-tension d’un dipôle.
• Mesurer l’intensité du courant électrique et la tension d’un dipôle.
• Connaître le rôle d’un rhéostat
• Reconnaître si un dipôle passif est linéaire ou non.
• En déduire la loi d’OHM dans le cas d’un conducteur ohmique.
About the Lesson
Une comparaison de la puissance consommée par deux types de lampes a été réalisée, on pourra calculer l’énergie électrique consommée pendant un intervalle de temps donné.
Le fichier à télécharger El6n_CaracteristiquesDipoles.zip contient les fichiers Resistance.tns, Pile.tns, lampe12V.tns, LampeBasseTension.tns, PointFonctionnement.tns, El6nProf_CaracteristiquesDipoles.pdf et El6nEleve_CaracteristiquesDipoles.pdf.