Présentation de l’activité
On se propose d’étudier le montage comparateur simple, puis celui à deux seuils à hystérésis appelé « trigger de Schmitt » utilisé dans de nombreuses applications (Débarrasser un signal du bruit ou réaliser des circuits de contrôle…..)
La tension de sortie Us dépend directement de cette tension différentielle d’entrée ε.
Pour chaque montage, on trace la fonction de transfert Us = f(Ue).
Objectives
• Étudier le montage comparateur simple.
• Étudier le montage comparateur à deux seuils « Trigger de Schmitt » et ses applications.
About the Lesson
• La tension différentielle d’entrée d’un amplificateur opérationnel est ε = Ue - Uréf
• La tension d’entrée Ue est fournie à l’aide d’une alimentation continue réglable.
• Uréf est une tension continue de référence, par exemple celle délivrée par une pile.
• On trace la fonction de transfert et on cherche le niveau d’entrée (Ue = Uréf) qui provoque le basculement de la sortie appelé : tension de seuil. et ceci pour un montage comparateur simple en régime continu et en régime variable et pour un montage comparateur à deux seuils (Trigger de Schmitt).
Le fichier à télécharger El21n_Comparateur.zip contient les fichiers El21nProf_Comparateur.pdf, El21nElev_Comparateur.pdf, simple_continu.tns, simple_sinusoïdal.tns, Trigger_Schmitt.tns et hysteresis.tns.