Education Technology

Calculatrice scientifique
TI-30X Pro MathPrint™

Cette calculatrice scientifique avancée est adaptée aux études secondaires et supérieures.

Où acheter

Principales caractéristiques

  • Affichage haute résolution garantit une meilleure lisibilité et permet d'entrer des fonctions supplémentaires,
    par exemple, la représentation de deux fonctions dans la table de valeurs
  • Large gamme de modèles de régression.
  • NOUVEAU: modèle de régression pour les fonctions exponentielles naturelles (e ^ x)
  • L’écran MultiView™ affiche plusieurs calculs en même temps
  • Statistiques à une et deux variables
  • Choisissez entre les modes degrés/radians, flottant/fixe et format numérique
  • Choisissez parmi trois résolutions : équation numérique, polynôme et système d’équations linéaires
  • Affichez une fonction définie sous forme de tableaux
  • Déterminez la dérivée numérique et l’intégrale de fonctions réelles
  • Réalisez des vecteurs et des matrices à l’aide d’une fenêtre de saisie des vecteurs et matrices
  • Mémoire constante: aucune entrée n'est
    perdue 
     

Affichez plusieurs calculs en même temps

Comparez les résultats et explorez des modèles sur l’écran grâce à l’affichage MultiView™, qui prend en charge jusqu’à quatre lignes.

Affichez les maths exactement comme dans les manuels scolaires

Affichez les expressions mathématiques, les symboles et des fractions superposées de la façon exacte dont ils apparaissent dans les manuels scolaires : pas besoin de s’adapter à une syntaxe technique. Permet également un accès rapide aux fonctions les plus fréquemment utilisées.

Résolutions intégrées

Les invites intuitives permettent de résoudre facilement les équations numériques, les polynômes et les systèmes d’équations linéaires.

Explorez la table de valeurs (x, y)

Les élèves peuvent facilement explorer la table de valeurs (x, y) correspondant à une fonction donnée, automatiquement ou en saisissant des valeurs x spécifiques.

Menu des modes facile à utiliser

Le menu est structuré pour permettre un accès facile et intuitif aux commandes. Choisissez entre degrés/radians, flottant/fixe, classique/MathPrint™ ou format numérique.

Logiciel TI-SmartView™ Emulator pour les calculatrices scientifiques TI-MathPrint™

Expliquer le fonctionnement des calculatrices devant la classe. Choisissez entre plusieurs options d'affichage: TI-30X Pro MathPrint™, TI-30X Plus MathPrint™ et TI-34 MultiView™.

Caractéristiques techniques

Fonctionnalités intégrées
  • Vérification et édition des saisies précédentes par l’intermédiaire d’un écran d’accueil avec défilement
  • Possibilité de coller des données saisies ou des résultats dans de nouveaux calculs
  • Mode de saisie et de résultat MathPrint™ permettant d’afficher les calculs sous forme mathématique, y compris les réponses relatives à pi, aux racines carrées et aux fractions
  • Trois résolutions : équation numérique, polynôme et système d’équations numériques
  • Dérivée numérique et intégrale pour les fonctions réelles
  • Vecteurs et matrices
  • Notation symbolique de π
  • Touche de basculement permettant de choisir le format des réponses entre résultat exact et approximation décimale
  • Fractions superposées et fonctions fractionnaires
  • Conversions fraction/nombre décimal/pourcentage
  • Passage des fractions impropres aux nombres fractionnaires
  • Simplification automatique des fractions
  • Générateur de nombre aléatoire et de nombre entier aléatoire
  • Menu MODE central pour sélectionner les paramètres du mode de la calculatrice
  • Paramètres des menus
  • Accès aux fonctions directement par les touches ou par les menus déroulants
  • Touche de négation
  • Fonction opérateur à une constante
  • Combinaisons et permutations
  • Trigonométrie
  • Hyperboliques
  • Logarithmes et antilogarithmes
  • Conversion des angles en degrés, en radians et en grades
  • %, x², ¹/x, yˆx, π, x!
  • Possibilité d’utilisation de la virgule fixe
  • Fonction tableaux (x,y) avec options Auto et Ask-x
  • Éditeur de données/listes de base avec trois listes
  • Liste des formules
  • Statistiques à une et deux variables avec enregistrement de variables stat permanent
  • EOS : (système d’exploitation des équations)
  • Neuf constantes physiques
  • Dix-huit conversions métriques/impériales
  • Jusqu’à huit opérations en attente
  • Jusqu’à 23 niveaux de parenthèses
  • Capacité de correction d’erreur
  • Mise hors tension automatique
  • Réinitialisation rapide et facile de la calculatrice par simple appui sur deux touches ou depuis le menu pour les besoins d’un examen
  • Sept variables en mémoire (x, y, z, t, a, b, c)
  • Notation scientifique et technique
Matériel
  • Écran LCD quatre lignes et 16 caractères, garantissant une meilleure lisibilité des calculs et des résultats
  • Piles avec photopile pour une plus grande durée de vie de la pile
  • Mise hors tension automatique
  • Plastique dur, touches de couleur
  • Patins en caoutchouc antidérapant
  • Couvercle résistant aux chocs avec carte de références rapides
  • Étui de protection rigide à emboîter
Assistance