Education Technology

Calculatrice scientifique TI-30XIIS™

La calculatrice à deux lignes fondamentale combine des fonctions statistiques et mathématiques avancées pour les mathématiques et les sciences de niveau secondaire

Où acheter

Principales caractéristiques

  • Affichage sur deux lignes
  • Fonctions de fraction
  • Statistiques à une et deux variables
  • Conversions
  • Fonctions scientifiques et trigonométriques de base
  • Modification, coupe et collage d’entrées
  • Alimentation par énergie solaire et par piles           

Explorez davantage les concepts mathématiques et scientifiques

Passez en revue les entrées précédentes et recherchez les tendances. Un affichage sur deux lignes présente les entrées sur la ligne supérieure et les résultats sur la ligne inférieure.

Exécutez des fonctions scientifiques avancées

Comprend des statistiques à une et deux variables, reconnaît le π en tant que symbole en mode radian et fournit des menus qui vous permettent de sélectionner les paramètres adaptés à vos besoins en matière de calcul.

Effectuez des opérations avec des fractions et des nombres mixtes

Ajoute, soustrait, multiplie et divise les fractions saisies au format numérateur/dénominateur traditionnel.

Caractéristiques techniques

Fonctionnalités intégrées
  • Vérification et modification des entrées précédentes
  • Conversions de fractions/décimaux
  • Générateur de nombre aléatoire et de nombre entier aléatoire
  • Touche de négation
  • Réglages du menu
  • Changement de fractions impropres à nombres mixtes
  • Simplification automatique des fractions
  • Une constante
  • Combinaisons et permutations
  • Trigonométrie
  • Hyperboliques
  • Logarithmes et antilogarithmes
  • Conversion d’angles de degrés en radians et en grades
  • %, x², ¹/x, yˆx, π, x!
  • Réglage de décimal fixe
  • Statistiques à une et deux variables
  • EOS : (Système d’exploitation d’équation)
  • Jusqu’à huit opérations en attente
  • Jusqu’à 23 niveaux de parenthèses
  • Capacité de récupération d’erreur
  • Cinq variables en mémoire
  • Notation scientifique et technique
Matériel
  • Touches en plastique dur groupées par couleur
  • Affichage sur deux lignes, ligne d’entrée déroulante à 11 chiffres avec réponse à 10 chiffres et ligne d’exposant à deux chiffres
  • Double alimentation
  • Couvercle résistant aux chocs avec la carte de référence rapide
  • Kit pour enseignants disponible (comprend 10 calculatrices, une poche de rangement, un guide pour l’enseignant en anglais et en espagnol, une affiche de calculatrice et un projecteur transparent)
Assistance