Mise à jour de la TI-83 Premium CE et de ses accessoires et logiciels
Fruit de notre collaboration quotidienne avec les enseignants, cette dernière mise à jour pour la TI-83 Premium CE Edition Python vous donnera accès à de nombreuses nouvelles fonctionnalités.
Si vous possédez une TI-83 Premium CE + adaptateur, vous pourrez également mettre à jour votre calculatrice afin d’exécuter vos programmes en Python sur l’adaptateur et de bénéficier d’une sécurité renforcée sur votre calculatrice (version 5.6).
La mise à jour 5.8 inclut :
- Mise à jour des infrastructures générales
Si vous n’avez pas fait de mise à jour depuis quelque temps, voici la liste des derniers ajouts :
- Une amélioration d'affichage des calculs avec prise en compte de la multiplication implicite. Exemple : la saisie de 5 -3 s'affiche 5*-3.
- Une mise à jour de diverses applications dont le tableur (CellSheet), les langues (Language Localization Apps), le Hub pour une prise en compte du dernier sketch TI-Innovator Hub 1.5 et l'application Python.
- Pour cette dernière application, la mise à jour propose :
- D'intégrer deux nouveaux modules ti_draw et ti_image pour la programmation graphique et le traitement d'images ;
- Une amélioration de l'interface avec un nouvel onglet « Module complémentaire » pour simplifier l'ajout de modules (ex. BBC micro:bit, Turtle,…) ;
- L'ajout de la commande wait_key() au sein du module ti_system.
Le logiciel TI Connect™ CE version 6.0 inclut :
- La possibilité d'enregistrer les programmes python créés par la calculatrice au format standard .py
- Une nouvelle option permettant de convertir des images en AppVar pour être utilisées dans des programmes Python
Logiciel TI-SmartView CE en version 6.0 disponible (utilise un accès via login) :
- Nouveau système de licences utilisateurs pour permettre aux utilisateurs d’avoir accès à leur logiciel via un login depuis leur ordinateur (Windows® or Mac®)
- La version 6.0 du logiciel n’est disponible que via ce nouveau système de licences utilisateurs. Les utilisateurs des versions 5.6 ou antérieures ne pourront pas mettre à jour leur logiciel via l’ancien système de licences automatiquement.
- La version 6.0 permet notamment de projeter la TI-82 Advanced Edition Python
- Les détendeurs d’anciennes versions du logiciel TI-SmartView™ CE doivent avoir une nouvelle clé d’activation pour bénéficier de la version 6.0 (instructions ci-après en cliquant sur le bouton « Télécharger » en bas de page)
Utilisateurs de la version 5.6, si vous souhaitez réinstaller votre logiciel, vous pouvez retrouver le fichier de téléchargement ci-après. Pour rappel, cette version inclut la possibilité de programmer en Python avec l’app Python.