Education Technology

Fonctionnalités de l'aide

Depuis l'écran d'accueil, accédez à l'icône AIDE ou appuyez sur la touche de basculement ^.

Les écrans d'aide fournissent des conseils rapides sur les différentes fonctions de la calculatrice ainsi qu'un code QR permettant d'accéder au manuel d'utilisation en ligne.

Dans l'AIDE :

  • a Æ permet de revenir à la calculatrice.
  • * ou ^ permet de basculer entre l'écran d'accueil et l'aide système.

Dans l'AIDE

  • Les touches Ü, Ÿ et les flèches ‹ › permettent de naviguer entre les pages AIDE de manière circulaire.
  • La touche = peut également être utilisée pour faire défiler les pages.
  • La touche [esc] et la touche Ì permettent de revenir à l'écran d'accueil avec le focus sur la calculatrice.
  • a * permet d'éteindre la calculatrice. Appuyer sur * permet de revenir à l'écran d'accueil.
  • La touche de basculement ^ permet de revenir à l'écran d'accueil.