Education Technology

Définir et saisir des fonctions

1.    Dans l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône de l'éditeur de fonctions ou appuyez sur c pour afficher l'éditeur Y=.

2.    Appuyez sur la flèche vers le bas ≥ pour déplacer le curseur sur la fonction à définir ou modifier.

3.    Appuyez sur q pour supprimer une fonction.

4.    Saisissez ou modifiez l'expression pour définir la fonction.

  • Vous pouvez utiliser des fonctions et des variables (y compris des matrices et des listes) dans l'expression. Lorsque l'expression est évaluée à un nombre non réel, la valeur n'est pas représentée graphiquement et aucune erreur n'est renvoyée.
  • Pour accéder aux menus de raccourcis, appuyez sur bÜ — Ž.
  • En mode fonction, la variable indépendante de la fonction est X. Le mode Func (Fonction) définit l comme X. Pour saisir X, appuyez sur l ou sur bX.
  • Lorsque vous saisissez le premier caractère, = est mis en surbrillance. Cela indique que la fonction est active.
  • Lorsque vous saisissez l'expression, elle est stockée dans la variable Yn en tant que fonction définie par l'utilisateur dans l'éditeur Y=.

5.    Appuyez sur = ou sur la flèche vers le bas ≥ pour déplacer le curseur sur la fonction suivante.

Configurer la fenêtre de visualisation d'un graphique

Appuyez sur d pour accéder aux variables de fenêtre, qui déterminent comment l'écran graphique est affiché.

Configurer des options de formatage de l'espace graphique

Appuyez sur a  pour accéder à toutes les options de formatage de graphique. Ce menu comprend les options de tracé des points d'intérêt, de grille et de couleur d'arrière-plan.

Utiliser les fonctionnalités de zoom

Appuyez sur la touche f pour accéder aux options de zoom rapide. Voici les options de zoom rapide : ZDecimal (fenêtre par défaut), ZStandard, AdjustZoom et ZoomStat.

Exploring Points of Interest Trace

Press a  to access the Points of Interest Trace (POI) feature. It is on by default. POI allows graphical analysis while tracing a function including intersections of functions, minimums, maximums, the y-intercept and zeros.

Afficher et utiliser un tableau

Lors de la saisie d'une fonction dans l'éditeur Y=, vous pouvez afficher un tableau de valeurs en appuyant sur a Ä.

Remarque : La configuration du tableau, a Á, détermine le mode d'affichage des valeurs. Vérifiez les paramètres de configuration si les résultats du tableau ne s'affichent pas dans le format de fraction attendu. L'utilisation à la fois de décimales et de fractions ne permet pas de conserver les fractions.