Education Technology

Application TI-Nspire™ CAS pour iPad® - Spécifications

La fonctionnalité intégrée permet :

  • Documents TI-Nspire(tm) (fichiers au format .tns)
    • Enregistrer et examiner le travail ; créer, modifier et enregistrer des documents TI-Nspire(tm) (fichiers au format .tns)
    • Fichiers compatibles avec le logiciel TI-Nspire™ et les calculatrices TI-Nspire™
    • Partager à l’aide de la messagerie électronique intégrée et de la fonctionnalité Dropbox
  • Utilisation d’images (fichiers aux formats jpeg, jpg, bmp, png) qui peuvent être superposées avec des éléments graphiques
  • Les étudiants peuvent explorer des expressions mathématiques sous une forme symbolique, voir des exemples et comprendre les mathématiques derrière les formules.
  • Visualisation de nombreuses représentations d’un problème unique : algébrique, graphique, géométrique, numérique et écrite.
  • Les représentations liées dans lesquelles la manipulation des propriétés de l’une met à jour les autres et montre les relations significatives dans un seul et même écran ; par exemple, saisissez une fonction graphique et déplacez-la de façon à voir l’effet sur les équations et les listes de données correspondantes.
  • Graphiques de fonctions, paramétriques, polaires, séquentiels, 3D
  • Définir de nombreuses fonctions graphiques, les enregistrer, les tracer et les analyser en même temps
  • Noms de listes définis par les utilisateurs
  • 11 fonctions de zoom interactives
  • Évaluations numériques sous forme de tableaux pour tous les modes graphiques
  • Analyse interactive des valeurs de fonctions, des racines, des maximums, des minimums, des intégrales et des dérivés
  • 6 styles de graphiques différents avec 15 couleurs à sélectionner afin de distinguer l’aspect de chaque tracé
  • Opérations matricielles notamment : inverse, déterminant, transposition, augmentation, échelon de ligne réduit et opérations de ligne élémentaires. Convertir les matrices en listes et vice versa. Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres
  • Analyse statistique à une et deux variables à partir d’une liste, notamment les modèles de régression logistique, sinusoïdale, med-med, linéaire, logarithmique, exponentielle, puissance, polynomiale de degré 2, polynomiale de degré 3 et polynomiale de degré 4
  • 3 définitions de tracés statistiques pour les nuages de points, les tracés de lignes xy, les histogrammes, les moustaches de la boîte régulières et modifiées, ainsi que les tracés de probabilité de la loi normale
  • Analyses statistiques avancées, y compris 10 fonctions de vérification des hypothèses, 7 fonctions d’intervalle de confiance et une analyse de la variance à un critère de classification
  • 18 fonctions de distribution de probabilités, notamment la loi normale, la loi de t de Student, la loi du khi-deux, la loi binomiale et la loi de Poisson

Configuration système requise

  • Matériel pris en charge
  • Nécessite iPadOS® 16.6 ou version ultérieure
  • Capacité de stockage disponible nécessaire : Environ 200 Mo de stockage disponible (100 Mo pour l’application, 100 Mo pour les documents)
  • Connectivité : WiFi, GSM, LTE

Assistance