Education Technology

Calculatrice scientifique TI-30XB MultiView™

Dotée de caractéristiques uniques qui vous permettent de saisir plusieurs calculs à la fois, de comparer les résultats et d’explorer les modèles sur un seul écran, la calculatrice TI-30XB MultiView™ est idéale pour les cours mathématiques et de sciences du début du secondaire.

Où acheter

Principales caractéristiques

  • Écran à quatre lignes 
  • Statistiques à une ou deux variables
  • Fonction MathPrint™
  • Conversions fraction/décimal
  • Simplification de fractions étape par étape
  • Éditez, coupez et collez vos entrées
  • Alimentation solaire et à piles

Résultats en notation scientifique

Cette calculatrice affiche correctement les exposants et vous permet de voir vos résultats en notation scientifique.

Explorez la table des valeurs (x,y)

Les étudiants peuvent explorer facilement une table de valeurs (x,y) pour une fonction donnée, automatiquement ou en saisissant des valeurs de x spécifiques.

Calculatrice scientifique TI-30XB MultiView™ Caractéristiques techniques

Fonctionnalité intégrée

  • Vérifiez et modifiez les entrées précédentes via un écran d’accueil avec défilement
  • Collez les entrées ou les résultats dans de nouveaux calculs
  • Le mode MathPrint™ affiche les entrées et les résultats des calculs en notation mathématique, notamment π, racines carrées et fractions
  • Le mode CLASSIC, pour des entrées similaires, est compatible avec les anciennes calculatrices scientifiques à deux lignes
  • Notation symbolique de π
  • Appuyez sur une touche pour alterner le format de réponse entre valeur exacte et approximation décimale
  • Fractions empilées et fonctions de fractions
  • Conversions fraction/décimal/pourcentage
  • Alternez entre fractions impropres et nombres mixtes
  • Simplification automatique des fractions
  • Nombre aléatoire et générateur de nombre entier aléatoire
  • Menu MODE central pour sélectionner les paramètres du mode de la calculatrice
  • Paramètres des menus
  • Fonctions accessibles directement par le biais de touches ou de menus déroulants
  • Touche de négation
  • Fonctionnalité opérateur à une constante
  • Combinaisons et permutations
  • Trigonométrie
  • Hyperboles
  • Logarithmes et antilogarithmes
  • Conversion des angles en degrés, en radians et en grades
  • %, x², ¹/x, yˆx, p, x !
  • Possibilité d’utilisation de la virgule fixe
  • Table de valeurs (x,y) avec les options Auto ou Demander-x
  • Éditeur basique de données et de listes avec trois listes
  • Liste des formules
  • Statistiques à une ou deux variables avec enregistrement de variables permanent
  • EOS : (Equation Operating System)
  • Jusqu’à huit opérations en cours
  • Jusqu’à 23 niveaux de parenthèses
  • Capacité de correction d’erreur
  • Arrêt automatique
  • Réinitialisation rapide et simple de la calculatrice en appuyant sur deux touches ou via le menu ; pratique pour les examens
  • Sept variables en mémoire. (x,y,z,t,a,b,c)
  • Notation scientifique et ingénieur
  • Touche x10n pour la saisie rapide de puissances de 10

Matériel

  • Écran LCD avec quatre lignes de 16 caractères pour une lecture facile
  • Alimentation mixte (solaire et à piles)
  • Touches en plastique dur, répondant à un code couleur
  • Pieds en caoutchouc antidérapants
  • Étui de protection rigide amovible
  • Kit pour enseignants disponible (comprend 10 calculatrices, une poche de rangement, un guide pour l’enseignant en anglais et en espagnol, une affiche de calculatrice et un projecteur transparent)
  • Aide mémoire intégré

Assistance

Accessoires pour la calculatrice TI-30XB MultiView™

Elargit les possibilités de votre calculatrice TI-30XB MultiView™

Logiciel TI-SmartView™ pour pour les calculatrices scientifiques MathPrint™

Ce logiciel complète la TI-30XB MultView™ et permet à l’enseignant de projeter une représentation de l’affichage de la calculatrice pour la totalité de la classe. Il s’agit d’un outil de démonstration idéal pour l’enseignement des concepts mathématiques et scientifiques.