UNA APLICACIÓN. TODAS LAS MATEMÁTICAS.
Open new paths to understanding
New and faster interactive features motivate students to see and interact with math and science more deeply:
| Calculadora
Realice cálculos e ingrese expresiones, ecuaciones y fórmulas en notación matemática adecuada. |
Listas y Hoja de Cálculo
Realice operaciones matemáticas sobre datos y visualice las conexiones entre los datos y sus diagramas. |
||
| Gráficos
Diagrame y explore funciones, ecuaciones y desigualdades, anime puntos en objetos y gráficos, utilice deslizadores para explicar su comportamiento y mucho más. |
Datos y Estadísticas
Resuma y analice datos utilizando diferentes métodos gráficos como histogramas, diagramas de cajas, gráficos de columna y circulares y mucho más. |
||
| Geometría
Construya y explore figuras geométricas y cree animaciones. |
Notas
Ingrese notas, pasos, instrucciones y otros comentarios en la pantalla. |
ACELERE EL PROCESO DE COMPRENSIÓN
Incentivando un enfoque de aprendizaje interactivo y muy visual, la aplicación TI-Nspire para iPad cambia la manera en que los estudiantes viven las matemáticas y los ayuda a dominar el proceso profundo de comprensión, proporcionando:|
|
Múltiples representaciones que permiten que los estudiantes visualicen las conexiones entre las formas algebraicas, gráficas, geométricas, numéricas y escritas de los problemas. |
|
|
Conexión dinámica entre las múltiples representaciones lo que permite a los estudiantes interactuar directamente con las matemáticas, viendo en la pantalla cómo al manipular una parte del problema cambian todas las demás de forma simultánea. |
INGRESE EXPRESIONES EN LA NOTACIÓN MATEMÁTICA ADECUADA
El exclusivo teclado interactivo presenta plantillas de ecuaciones para que los estudiantes puedan ingresar valores y ver la notación matemática adecuada tal como se encuentra impresa en los libros de texto y como se ve en el pizarrón.
HAGA CONEXIONES CON LA REALIDAD
Haga que las matemáticas sean más significativas mediante la importación de imágenes desde la cámara del iPad o la galería de fotos. Superponga gráficos y ecuaciones en ellas para ilustrar los principios abstractos de las matemáticas en el mundo real.
ACELERE EL PROCESO DE COMPRENSIÓN
Incentivando un enfoque de aprendizaje interactivo y muy visual, la aplicación TI-Nspire para iPad cambia la manera en que los estudiantes viven las matemáticas y los ayuda a dominar el proceso profundo de comprensión, proporcionando:|
|
Múltiples representaciones que permiten que los estudiantes visualicen las conexiones entre las formas algebraicas, gráficas, geométricas, numéricas y escritas de los problemas. |
|
|
Conexión dinámica entre las múltiples representaciones lo que permite a los estudiantes interactuar directamente con las matemáticas, viendo en la pantalla cómo al manipular una parte del problema cambian todas las demás de forma simultánea. |
TODO SU TRABAJO, DONDE VAYA, EN SU iPad
CREE actividades de clase y tareas para el hogar, complete con notas e instrucciones conectadas de forma dinámica.
COMPARTA el trabajo por correo electrónico, DropBox o con la función para compartir archivos de iTunes, y obtenga una portabilidad ilimitada.
GUARDE el trabajo de una forma tan simple como la que utiliza para guardar documentos en una computadora.
UN RECURSO DE APRENDIZAJE COMPLETO
Texas Instruments se compromete a lograr el éxito de los estudiantes al proporcionar herramientas de aprendizaje avanzadas que han sido diseñadas en colaboración con educadores e investigadores destacados.
Además de la revolucionaria tecnología para el aula, Texas Instruments también ofrece desarrollo profesional global para los profesores, así como actividades y contenido curricular gratuitos.
Los webinarios, los talleres y las conferencias de desarrollo profesional llevados a cabo por T³ Teachers Teaching with Technology™ y conTIgo T³ Latinoamérica brindan estrategias, percepciones y métodos prácticos y comprobados para el éxito en el aula.
Las actividades matemáticas para el aula de TI-Nspire incluyen contenido curricular optimizado para la aplicación TI-Nspire para iPad.
Las simulaciones científicas de TI-Nspire para la aplicación TI-Nspire para iPad pueden descargarse sin costo alguno.
* iPad es una marca comercial de Apple, Inc., registrada en los EE. UU. y en otros países.
Especificaciones de la Aplicación TI-Nspire™ para iPad®
La funcionalidad integrada admite
- Documentos TI-Nspire (archivos .tns).
- Guardar y revisar trabajos; crear, editar y guardar documentos TI-Nspire (archivos .tns).
- Archivos compatibles con el software TI-Nspire™ y los dispositivos portátiles TI-Nspire™.
- Compartir utilizando el correo electrónico y Dropbox integrados.
- Utilizar imágenes (formatos de archivo jpeg, jpg, bmp, png) que pueden superponerse con elementos gráficos.
- La posibilidad de que los estudiantes exploren las expresiones matemáticas en forma simbólica, vean patrones y comprendan las matemáticas detrás de las fórmulas.
- Visualizar varias representaciones de un solo problema: algebraico, gráfico, geométrico, numérico y escrito.
- Representaciones conectadas en las que la manipulación de las propiedades de una de ellas actualiza instantáneamente las demás y muestra conexiones significativas sin cambiar pantallas, p. ej., tome una función gráfica y muévala para ver el efecto en las ecuaciones y las listas de datos correspondientes.
- Gráficos de funciones, paramétricos, polares, secuenciales y 3D.
- Múltiples funciones gráficas para definir, guardar, graficar y analizar al mismo tiempo.
- Nombres de listas definidos por el usuario.
- 11 funciones de zoom interactivas.
- Evaluaciones numéricas en formato de tabla para todos los modos de gráficos.
- Análisis interactivo de valores de funciones, raíces, valores máximos, valores mínimos, integrales y derivadas.
- 6 estilos de gráficos diferentes y 15 colores para seleccionar, a fin de diferenciar el aspecto de cada gráfico dibujado.
- Operaciones de matrices, incluidas inversas, determinantes, traspuestas, aumentadas, escalonadas y operaciones elementales sobre filas. Convertir matrices a listas y viceversa. Calcular valores propios y vectores propios.
- Análisis estadísticos de una y dos variables según listas, incluidos modelos de regresión lógica, sinusoidal, mediana, lineal, logarítmica, exponencial, cuadrada polinomial, cúbica polinomial y cuarta polinomial.
- 3 definiciones estadísticas de diagramas para diagramas de dispersión, diagramas XY, histogramas, diagramas de caja regulares y modificados, y diagramas de probabilidad normal.
- Análisis estadísticos avanzados, incluidas 10 funciones de prueba de hipótesis, 7 funciones de intervalo de confianza y un análisis de varianza unidireccional.
- 18 funciones de distribución de probabilidad, incluidas normal, t de Student, ji cuadrado, binomial y Poisson.
Requisitos del sistema
- Compatible con iPad®
- IPadOS® 18 o posterior
- Capacidad de almacenamiento disponible necesaria: Aproximadamente 200 MB de capacidad de almacenamiento disponible (100 MB para la aplicación, 100 MB para los documentos)
- Conectividade :: WiFi, GSM, LTE
Soporte
- Línea telefónica gratuita: 1-800-TI-CARES
- Correo electrónico: ti-cares@ti.com
- Actividades para el aula disponibles
- Acceso a ayuda en línea integrada
- Desarrollo profesional y tutoriales disponibles http://education.ti.com/es/latinoamerica/downloads-and-activities