Education Technology

Software emulador TI-SmartView™ para la familia TI-84 Plus

Este software fácil de usar emula a las familias TI-83 y TI-84 Plus de calculadoras gráficas, y le permite al educador proyectar una representación interactiva de la pantalla de la calculadora a toda la clase.

Comprar

Guia de instrucción para el salón de clases

El software TI-SmartView™ emula a las familias de calculadoras gráficas TI-83 Plus y TI-84 Plus en una computadora o Mac®, lo que lo convierte en una herramienta de demostración ideal para explicar en el salón de clases los conceptos de matemática y ciencia.











Mejore la comprensión de los alumnos

Visualizar múltiples representaciones de pantallas de gráficos, tablas, ecuaciones, ventanas de listas simultaneas y gráficos estadísticos, para ayudar a los alumnos a desarrollar una comprensión mas profunda de los temas.

Facilita e el seguimiento de la clase

Los maestros o instructores pueden ofrecer a los alumnos una forma clara y sencilla de seguir la clase mostrando secuencias de teclas; presionar las teclas copiar y pegar en otras aplicaciones para crear impresos para la clase.

Capture fácilmente múltiples capturas de pantalla

Las funciones de arrastrar pantalla permite mover fácilmente las capturas de pantalla de TI-SmartView™ tales como aplicaciones compatibles, como Microsoft® Word.

Permite que los alumnos descubran el mundo que los rodea

 Conéctese a los sistemas de recopilación de datos CBL 2™ o CBR™ para permitir que sus alumnos descubran cómo la matemática y la ciencia afectan el mundo que los rodea desarrollando hipótesis, realizando experimentos y derivando conclusiones.

Integre fácilmente con otras tecnologías

El software emulador se integra fácilmente con sistemas de proyección existentes para que los vea toda la clase; cambie la ubicación del emulador y de las barras de herramientas a fin de personalizar para utilizar en su pizarra interactiva.

Requisitos del sistema

Requisitos del sistema Windows®

  • Windows® XP Professional SP 2 o SP 3, Windows Vista® Home Premium SP1, Windows Vista® Ultimate SP1, Windows Vista® Business SP1, Windows® Home Premium, Windows® 7 Ultimate, Windows® 7 Professional
  • Velocidad del procesador: Se recomienda 1.2 GHz o más
  • RAM: 1 GB
  • Disco duro: Aproximadamente 1 GB de espacio disponible en el disco duro
  • Compatible con sistemas operativos de 32 bits y 64 bits
  • Resolución de pantalla: 1024 x 768
  • Lector de CD-ROM o conexión de Internet activa para la instalación

 

Requisitos del sistema Mac®

  • OS X 10.6.8, OS X 10.7, OS X 10.8.3
  • Procesador: Procesador Intel®
  • RAM: 512 MB
  • Disco Duro: Aproximadamente 300 MB de espacio disponible en disco duro
  • Resolución de pantalla: 1024 x 768
  • Lector de CD-ROM o conexión de Internet activa para la instalación

Soporte

  • Garantía limitada de un año.
  • Línea telefónica gratuita: 1-800-TI-CARES.
  • Por correo electrónico: ti-cares@ti.com
  • Actividades para el aula disponibles
  • Guías completas disponibles

Opciones de licencia

Licencia de Usuario Único (PC y Mac®)

  • Proporciona una licencia de software para una computadora.

Licencias por volumen (PC y Mac®)

  • Permite el acceso al software en un número fijo de computadoras.
  • El software puede distribuirse mediante muchos métodos de distribución estándar
  • El software se activa en línea
  • No se requiere que el software esté conectado a la red para su uso

Licencia de Administración Escolar (PC)

  • Permite el acceso al software desde una cantidad fija de computadoras para usuarios específicos
  • El software puede distribuirse mediante muchos métodos de distribución estándar
  • La licencia se distribuye a la computadora desde un servicio de licencias (es decir, un servidor).
  • La licencia del software tiene un "período de uso" que permite utilizar el software en el hogar o fuera de la red escolar por 30 días. Cuando termine el período de uso, las computadoras deben conectarse a la red escolar para seguir utilizándolo
  • Las licencias perpetuas requieren una extensión de la licencia anual sin cargo adicional

Accesorios

 

Sensor de movimiento CBR 2™

El sensor de movimiento CBR 2™, que se conecta directamente con su calculadora gráfica, ha sido diseñado para los maestros que desean que sus alumnos recopilen y analicen datos de movimiento del mundo real, como distancia, velocidad y aceleración. Es ideal para clases de álgebra, cálculo y estadística, ciencias físicas y física.

Recursos

Aproveche el conjunto integral de actividades y servicios gratuitos de TI para el software de su computadora.

Download Guidebook

Guía

Las guías de TI-SmartView™ para TI-84 Plus están disponibles para ayudarlo a aprender cómo usar el software de computadora TI-SmartView™.

Manténgase actualizado

Asegúrese de que el software de su computadora esté actualizado con las características y funcionalidades más recientes descargando las últimas versiones.

Guiones de TI-SmartView para la familia TI-84 Plus

Maestros han creado guiones de TI-SmartView para mostrar ideas de lecciones y guiones de funciones de uso común de las calculadoras gráficas.