Education Technology

Software TI-Nspire™ CX
para Estudiante

Potente software de computadora que satisface las necesidades curriculares de matemáticas y ciencias desde la secundaria hasta la universidad.

 

Todas las matemáticas y ciencias, un programa de software de computadora

Abra nuevas rutas para el entendimiento

Características interactivas incorporadas tanto en las calculadoras numéricas como en las calculadoras graficadoras de Sistema Algebraico Computacional (CAS) TI-Nspire™ CX II motivan a los estudiantes a ver e interactuar con las matemáticas y las ciencias de una manera más profunda.

  • Diagrama de ruta animado
    Visualice las gráficas de función, paramétricas y polares a medida que se dibujan en tiempo real.
  • Valores del coeficiente dinámico
    Explore las conexiones directas entre los coeficientes dinámicos en ecuaciones y gráficos.
  • Puntos por coordenadas
    Cree rápidamente puntos dinámicos definidos por coordenadas, deslizadores o expresiones.
  • Etiquetas con marcas de verificación
    Etiquete las escalas de los ejes para crear contextos visuales que fomenten la comprensión.
  • Mejoras en la programación de TI-Basic
    Escriba código para la ilustración visual de ideas clave de matemáticas, ciencias y STEM.

Vaya más allá de los gráficos

El software premium para profesores incluye las mismas aplicaciones de matemáticas, ciencias y estadísticas que están integradas en las calculadoras graficadoras de la familia TI-Nspire™ CX.


Calculadora
Realice cálculos e ingrese expresiones, ecuaciones y fórmulas en notación matemática adecuada.
Listas y Hoja de Cálculo
Realice operaciones matemáticas sobre datos y visualice las conexiones entre los datos y sus diagramas.
Gráficos
Diagrame y explore funciones, ecuaciones y desigualdades, anime puntos en objetos y gráficos, utilice deslizadores para explicar su comportamiento y mucho más.
Datos y Estadísticas
Resuma y analice datos utilizando diferentes métodos gráficos como histogramas, diagramas de cajas, gráficos de columna y circulares y mucho más.
Geometría
Construya y explore figuras geométricas y cree animaciones.
Notas
Ingrese notas, pasos, instrucciones y otros comentarios en la pantalla.
DataQuest™
Genere una hipótesis gráficamente y reproduzca experimentos de recopilación de datos todo con una sola aplicación.
TI-Nspire CX II Programming icon Programming - Add new functionality and create rich STEM activities

Haga conexiones matemáticas

Visualice representaciones múltiples al mismo tiempo, al reconocer actualizaciones a representaciones a medida que ocurren cambios matemáticos; promueva la comprensión conceptual de los estilos de aprendizaje individuales de los estudiantes

Genere documentos dinámicos

Utilice la característica PublishView™ para agregar aplicaciones TI-Nspire™, texto enriquecido, hipervínculos, imágenes o vídeos y crear hojas de trabajo interactivas, informes de laboratorio y asignaciones de tareas.

Visualice conceptos

Además de la vista de computadora normal, también puede trabajar en los documentos en la vista del dispositivo portátil especial, que permite visualizar documentos como aparecen en la pantalla del dispositivo portátil  TI-Nspire™ CX.

Comparta archivos fácilmente

Los estudiantes pueden transferir fácilmente trabajos entre su dispositivo portátil TI-Nspire™ CX y la computadora para completar las tareas fuera de la escuela, en el hogar o en la biblioteca.

Especificaciones Software TI-Nspire™ CX para Estudiante

Funcionalidad integrada

  • Gráficos de funciones, paramétricos, polares, secuenciales y 3D.
  • Se agregó la función Dibujo matemático que convierte las figuras de formato libre en figuras perfectas.
  • Múltiples funciones gráficas para definir, guardar, graficar y analizar  al mismo tiempo.
  • Nombres de listas definidos por el usuario en listas y hojas de cálculo
  • Once características de zoom interactivas
  • Evaluaciones numéricas en formato de tabla para todos los modos de gráficos.
  • Análisis interactivo de valores de funciones, raíces, valores máximos, valores mínimos, integrales y derivadas.
  • Seis estilos de gráficos diferentes y 15 colores para seleccionar a fin de diferenciar el aspecto de cada gráfico dibujado
  • Operaciones de matrices, incluidas inversas, determinantes, traspuestas, aumentadas, escalonadas y operaciones elementales sobre filas. Convertir matrices a listas y viceversa. Calcular valores propios y vectores propios.
  • Análisis estadísticos de una y dos variables según listas, incluidos modelos de regresión lógica, sinusoidal, mediana, lineal, logarítmica, exponencial, cuadrada polinomio, cúbica polinomio y cuarta polinomio.
  • Tres definiciones de diagramas estadísticos para diagramas de dispersión, diagramas de líneas xy, histogramas, diagramas de cajas y de bigotes regulares y modificados, y diagramas de probabilidad normales
  • Análisis de estadística avanzados, lo que incluye 10 funciones de pruebas de hipótesis, siete funciones de intervalos de confianza y análisis de varianza unilateral
  • Dieciocho funciones de distribuciones de probabilidad, entre las que se incluye la función de distribución acumulativa (cumulative distribution function, CDF), la función de densidad de probabilidad (probability density function, PDF) y la función de probabilidad inversa para distribuciones normales, de chi cuadrado, de t y de F; y la CDF y PDF para distribuciones binomiales, geométricas y de Poisson
  • Capacidades geométricas interactivas integradas.
  • Teclas alfa rápidas
  • Los menús desplegables simples emulan la operación intuitiva de funciones de computadora familiares
  • Documentos TI-Nspire (archivos .tns).
    • Guardar y revisar trabajos; crear, editar y guardar documentos TI-Nspire (archivos .tns).
    • Archivos compatibles con TI-Nspire™ Software y dispositivos portátiles TI-Nspire™
    • Compartir utilizando el correo electrónico y Dropbox integrados.
  • Utilice imágenes (formatos de archivos jpeg, jpg, bmp, png) que pueden superponerse con elementos gráficos
  • Explore expresiones matemáticas en forma simbólica, vea patrones y comprenda la matemáticas detrás de las fórmulas.
  • Visualice múltiples representaciones de un único problema: algebraica, gráfica, geométrica, numérica y escrita.
  • La función herramienta de química permite una fácil entrada de fórmulas y ecuaciones químicas
  • Manipule representaciones enlazadas de propiedades para actualizar de manera instantánea las demás y mostrar conexiones significativas sin cambiar de pantalla,( p. ej., tome una función graficada y muévala para ver el efecto en ecuaciones y listas de datos correspondientes)

Cómo programar

  • Presenta un entorno de programación dedicado así como bibliotecas de programación para acceso global a funciones y programas definidos por el usuario

Opciones de licencia

Licencia de suscripción de Usuario Único (PC y Mac®)
  • Proporciona una licencia de software para una computadora.
Licencia de suscripción por volumen (para PC y Mac®)
  • Permite acceder al software en una cantidad determinada de computadoras
  • El software puede ser implementado de forma remota desde una computadora
Licencia de suscripción de Administración Escolar (PC y Mac®)
  • Permite el acceso al software desde una cantidad fija de computadoras para usuarios específicos
  • El software puede distribuirse mediante muchos métodos de distribución estándar
  • La licencia se distribuye a la computadora desde un servicio de licencias (es decir, un servidor).
  • La licencia del software tiene un "período de gracia" que permite utilizar el software en el hogar o fuera de la red escolar por 30 días. Una vez que vence el período de gracia, las computadoras deben conectarse a la red escolar para poder seguir utilizándolo

Soporte de recopilación de datos

  • Compatible con los sistemas de sensor de temperatura TI-Nspire Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor y Vernier EasyTemp® para permitir la recolección y el análisis de datos en el mundo real

Soporte Calculadora

  • Compatible con unidades portátiles TI-Nspire™ CX y
    TI-Nspire™ CX CAS.

Soporte

  • Línea de ayuda por correo electrónico: ti-cares@ti.com
  • Actividades para el salón de clases disponibles
  • Programa de préstamo de talleres: pida prestadas las calculadoras de Texas Instruments para evaluación o talleres
  • Programa de Compra por Volumen: puede canjear puntos por productos y servicios adicionales de Texas Instruments
  • Guías completas disponibles

Requisitos de sistema

Requisitos de sistema en Windows®
  • Windows® 10, Windows® 11
  • Compatible con sistemas operativos de 64 bits
  • Velocidad del procesador: Procesador Intel Core i3 o superior (excepto Intel Atom)
  • RAM: 8 GB (Recomendado: 16 GB)
  • Disco duro: Aproximadamente 1 GB de espacio disponible en el disco duro
  • Resolución de pantalla: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Connexion Internet active pour l'installation et la validation périodique des licences.
Requisitos del sistema Mac®
  • MacOS® 14, macOS® 15 (plataforma Intel® y Apple® Silicon con Rosetta® 2*)
  • Processor:Qualquier Mac 2015 o más recente
  • Disco Duro: Aproximadamente 1 GB de espacio disponible en disco duro
  • Resolución de pantalla: 1024 x 768
  • Connexion Internet active pour l'installation et la validation périodique des licences.

*MacOS 27 es la última versión con soporte completo de Rosetta 2. Es posible que el software TI que utiliza Rosetta 2 no se ejecute en macOS 28 o posterior.

Mac, Rosetta are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Vernier EasyLink and Vernier EasyTemp are registered trademarks of Vernier Software & Technology. Intel and Windows are registered trademarks of their respective owners.

Recursos Software TI-Nspire™ para Estudiante

Aproveche el conjunto integral de actividades y servicios gratuitos de TI para el software de su computadora.

Guías

Las guías TI-Nspire™ están disponibles para ayudarlo a aprender a usar la tecnología TI-Nspire™.