¿Computadora? ¿Calculadora graficadora? Ambas ― y mucho más!
El software TI-Nspire™ CX Premium combina la funcionalidad que les da a las calculadoras graficadoras TI-Nspire™ CX II las capacidades que llevan la participación de los estudiantes al siguiente nivel.
El software TI-Nspire™ CX Premium combina la funcionalidad que les da a las calculadoras graficadoras TI-Nspire™ CX II las capacidades que llevan la participación de los estudiantes al siguiente nivel.
Abra nuevas rutas para el entendimiento
Características interactivas incorporadas tanto en las calculadoras numéricas como en las calculadoras graficadoras de Sistema Algebraico Computacional (CAS) TI-Nspire™ CX II motivan a los estudiantes a ver e interactuar con las matemáticas y las ciencias de una manera más profunda.
- Diagrama de ruta animado
Visualice las gráficas de función, paramétricas y polares a medida que se dibujan en tiempo real. - Valores del coeficiente dinámico
Explore las conexiones directas entre los coeficientes dinámicos en ecuaciones y gráficos. - Puntos por coordenadas
Cree rápidamente puntos dinámicos definidos por coordenadas, deslizadores o expresiones. - Etiquetas con marcas de verificación
Etiquete las escalas de los ejes para crear contextos visuales que fomenten la comprensión. - Mejoras en la programación de TI-Basic
Escriba código para la ilustración visual de ideas clave de matemáticas, ciencias y STEM.
Además de estas nuevas características, las mejoras al Software para Profesores
TI-Nspire™ CX Premium también incluyen para CAS:
- Desactivar CAS
Deshabilite fácilmente la funcionalidad algebraica en el diálogo de Modo de Evaluacion o en la configuración del documento. - Asistente deSolve
Reduzca errores de sintaxis en la resolución de ecuaciones diferenciales.
Vaya más allá de los gráficos
El software premium para profesores incluye las mismas aplicaciones de matemáticas, ciencias y estadísticas que están integradas en las calculadoras graficadoras de la familia TI-Nspire™ CX.
| Calculadora
Realice cálculos e ingrese expresiones, ecuaciones y fórmulas en notación matemática adecuada. |
Listas y Hoja de Cálculo
Realice operaciones matemáticas sobre datos y visualice las conexiones entre los datos y sus diagramas. |
||
| Gráficos
Diagrame y explore funciones, ecuaciones y desigualdades, anime puntos en objetos y gráficos, utilice deslizadores para explicar su comportamiento y mucho más. |
Datos y Estadísticas
Resuma y analice datos utilizando diferentes métodos gráficos como histogramas, diagramas de cajas, gráficos de columna y circulares y mucho más. |
||
| Geometría
Construya y explore figuras geométricas y cree animaciones. |
Notas
Ingrese notas, pasos, instrucciones y otros comentarios en la pantalla. |
||
| DataQuest™
Genere una hipótesis gráficamente y reproduzca experimentos de recopilación de datos todo con una sola aplicación. |
Programming - Add new functionality and create rich STEM activities |
Muestre toda la clase, todo al mismo tiempo
Demuestre las operaciones de la calculadora, tecla por tecla, y las conexiones entre múltiples representaciones de un problema en una pantalla en proyección que es idéntica a la pantalla de la calculadora graficadora TI-Nspire™ CX II de los estudiantes.
Forje que los Estudiantes hablen sobre los conceptos
Motive a los estudiantes a que expliquen su trabajo, debatan sus argumentos y guien la clase al conectarse con Live Presenter ― y que debatan sus opiniones con el Live Presenter incorporado, el cual les permite conectar sus calculadoras al software del profesor y proyectar sus pantallas.
Maximize learning time
El software Premium para profesores incluye funciones numéricas y del Sistema Algebraico Computacional (CAS) para una máxima flexibilidad a la hora de demostrar conceptos, relaciones y el uso de la calculadora.
Actualizar a Premium
Actualice el software para profesores TI-Nspire™ CX a TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software de forma gratuita.
TI-Nspire™ CX Ecosistema
Establezca la experiencia de aprendizaje más completa
TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software forma parte de un conjunto de tecnologías y actividades que encajan a la perfección para crear un sistema de aprendizaje escalable, que impulsa la investigación, el descubrimiento y el entendimiento de los estudiantes.
Especificaciones TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software
Built-in functionality
- Disable CAS - Disable algebraic functionality easily in the Press-to-Test dialog box or in document settings.
- Asistente deSolve - Reduzca errores de sintaxis en la resolución de ecuaciones diferenciales.
- Incluye dos softwares (1) TI-Nspire™ Teacher Software y (2) TI-Nspire™ CAS Teacher Software, que incluye capacidades integradas del sistema computarizado de álgebra (CAS).
- Se agregó la función Dibujo matemático que convierte las figuras de formato libre en figuras perfectas.
- Emulador TI-SmartView™ integrado para demostrar el uso de los dispositivos portátiles TI-Nspire™.
- Question App para crear diferentes tipos de preguntas, que incluyen de respuesta libre, de múltiples opciones, verdadero/falso, ecuaciones, puntos coordinados, imágenes y expresiones.
- Espacio de Trabajo de Contenido para acceder a sus archivos personales en línea en el escritorio o en la red y contenido previamente autorizado de sitios como MathNspired o ScienceNspired.
- Gráficos de funciones, paramétricos, polares, secuenciales y 3D.
- Múltiples funciones gráficas para definir, guardar, graficar y analizar al mismo tiempo.
- Nombres de listas definidos por el usuario en listas y hojas de cálculo
- Once características de zoom interactivas
- Evaluaciones numéricas en formato de tabla para todos los modos de gráficos.
- Análisis interactivo de valores de funciones, raíces, valores máximos, valores mínimos, integrales y derivadas.
- Seis estilos de gráficos diferentes y 15 colores para seleccionar a fin de diferenciar el aspecto de cada gráfico dibujado
- Operaciones de matrices, incluidas inversas, determinantes, traspuestas, aumentadas, escalonadas y operaciones elementales sobre filas. Convertir matrices a listas y viceversa. Calcular valores propios y vectores propios.
- Análisis estadísticos de una y dos variables según listas, incluidos modelos de regresión lógica, sinusoidal, mediana, lineal, logarítmica, exponencial, cuadrada polinomio, cúbica polinomio y cuarta polinomio.
- Tres definiciones de diagramas estadísticos para diagramas de dispersión, diagramas de líneas xy, histogramas, diagramas de cajas y de bigotes regulares y modificados, y diagramas de probabilidad normales
- Análisis de estadística avanzados, lo que incluye 10 funciones de pruebas de hipótesis, siete funciones de intervalos de confianza y análisis de varianza unilateral
- Dieciocho funciones de distribuciones de probabilidad, entre las que se incluye la función de distribución acumulativa (cumulative distribution function, CDF), la función de densidad de probabilidad (probability density function, PDF) y la función de probabilidad inversa para distribuciones normales, de chi cuadrado, de t y de F; y la CDF y PDF para distribuciones binomiales, geométricas y de Poisson
- Capacidades geométricas interactivas integradas.
- Teclas alfa rápidas
- Los menús desplegables simples emulan la operación intuitiva de funciones de computadora familiares
- Documentos
TI-Nspire (archivos .tns).
- Guardar y revisar trabajos; crear, editar y guardar documentos TI-Nspire (archivos .tns).
- Archivos compatibles con TI-Nspire™ Software y dispositivos portátiles TI-Nspire™
- Compartir utilizando el correo electrónico y Dropbox integrados.
- Utilice imágenes (formatos de archivos jpeg, jpg, bmp, png) que pueden superponerse con elementos gráficos
- Explore expresiones matemáticas en forma simbólica, vea patrones y comprenda la matemáticas detrás de las fórmulas.
- Visualice múltiples representaciones de un único problema: algebraica, gráfica, geométrica, numérica y escrita.
- La función herramienta de química permiteuna fácil entrada de fórmulas y ecuaciones químicas
- Manipule representaciones enlazadas de propiedades para actualizar de manera instantánea las demás y mostrar conexiones significativas sin cambiar de pantalla,( p. ej., tome una función graficada y muévala para ver el efecto en ecuaciones y listas de datos correspondientes)
Cómo programar
- Presenta un entorno de programación dedicado así como bibliotecas de programación para acceso global a funciones y programas definidos por el usuario
Opciones de licencia
Licencia de suscripción de Usuario Único (PC y Mac®)- Proporciona una licencia de software para una computadora.
- Permite acceder al software en una cantidad determinada de computadoras
- El software puede ser implementado de forma remota desde una computadora
- Permite el acceso al software desde una cantidad fija de computadoras para usuarios específicos
- El software puede distribuirse mediante muchos métodos de distribución estándar
- La licencia se distribuye a la computadora desde un servicio de licencias (es decir, un servidor).
- La licencia del software tiene un "período de gracia" que permite utilizar el software en el hogar o fuera de la red escolar por 30 días. Una vez que vence el período de gracia, las computadoras deben conectarse a la red escolar para poder seguir utilizándolo
Requisitos de sistema
Requisitos de sistema en Windows®- OS: Windows® 11
- Compatible con sistemas operativos de 64 bits
- Velocidad del procesador: Procesador Intel Core i3 o superior (excepto Intel Atom)
- Memoria: 8 GB (Recomendado: 16 GB)
- Almacenamiento: Aproximadamente 1 GB de espacio disponible en el disco duro
- Resolución de pantalla: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
- Connexion Internet active pour l'installation et la validation périodique des licences.
- Os: MacOS® 15, macOS® 26 (plataforma Intel® y Apple® Silicon con Rosetta® 2*)
- Processor:Qualquier Mac 2017 o más recente
- Memoria: 8 GB
- Almacenamiento: Aproximadamente 1 GB de espacio disponible en disco duro
- Resolución de pantalla: 1024 x 768
- Connexion Internet active pour l'installation et la validation périodique des licences.
*MacOS 27 es la última versión con soporte completo de Rosetta 2. Es posible que el software TI que utiliza Rosetta 2 no se ejecute en macOS 28 o posterior.
Soporte Calculadora
- Compatible con unidades portátiles TI-Nspire™ CX y
TI-Nspire™ CX CAS.
Soporte de recopilación de datos
- Compatible con los sistemas de sensor de temperatura TI-Nspire Lab Cradle, Vernier EasyLink® USB Sensor y Vernier EasyTemp® para permitir la recolección y el análisis de datos en el mundo real
Mac, Rosetta are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Vernier EasyLink and Vernier EasyTemp are registered trademarks of Vernier Software & Technology. Intel and Windows are registered trademarks of their respective owners.