Education Technology

TI-Nspire™ CX II Connect

Como parte del ecosistema TI-Nspire™ CX II, esta aplicación basada en la web conecta una calculadora gráfica de la familia TI-Nspire™ CX II a su computadora, lo que le permite realizar una variedad de funciones en un solo lugar.

Iniciar Ahora

Características clave

  • Actualice fácilmente el sistema operativo (OS) de la calculadora
  • Captura, guarda o copia y pega rápidamente capturas de pantalla de la calculadora
Envíe y reciba archivos de calculadora hacia o desde una calculadora gráfica de la familia TI-Nspire™ CX II conectada

Utilícelo en el aula o en casa

Compartir archivos con los estudiantes

Asigne o comparta archivos .tns mediante un sistema de gestión de aprendizaje (LMS), como Google Classroom, Canvas y más. Los estudiantes pueden transferir fácilmente esos archivos a su calculadora gráfica de la familia TI-Nspire™ CX II para su exploración.

Toma de capturas de pantalla fácilmente

Tome rápidamente capturas de pantalla de una calculadora gráfica e insértelas en otros documentos, como hojas de cálculo o programas de procesamiento de textos, y cárguelas en ubicaciones en línea o almacénelas localmente en su computadora.

Especificaciones

System requirements

Hardware

  • Windows®, Mac® and Chromebook™
    notebook computers

OS

  • Windows® 11 64-bit
  • Mac® OS 15 and Mac® OS 26
  • Chrome OS™ 143 or newer

Browser

  • Chrome™ browser (v143 or greater)

RAM

  • Recommended: 4 GB RAM | Min: 2 GB RAM

Screen resolution

  • 9.5" or greater
  • 1024 x 768 or greater

Compatible technology

Works with the following graphing calculators:

  • TI-Nspire™ CX II graphing calculator
  • TI-Nspire™ CX II CAS graphing calculator

Guidebook

TI-Nspire™ guidebooks are available to help you learn to use TI-Nspire™ technology.

  • View
  • Chrome™, Chromebook™ and Chrome OS™ are trademarks of Google, LLC. Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Windows is a registered trademark of its owner.