Descargar ahora.
Aplicación de software
Haciendo conexiones
Software informático que permite la conectividad entre el Ordenador y calculadora gráfica de la familia TI-84 Plus.
Ventajas clave:
- Ahorre tiempo enviando archivos a varias calculadoras gráficas conectadas a la vez
- Realice y gestione rápidamente capturas de pantalla
- Crear y editar programas de TI-Basic
Calculator Explorer
Conéctese a varias calculadoras gráficas a la vez para actualizar el sistema operativo (SO) de la calculadora gráfica, transferir datos, descargar aplicaciones de software (APP) y editar y cargar programas.
Captura de pantalla
Realice y gestione capturas de pantalla de su calculadora gráfica conectada de forma rápida y sencilla.El espacio de trabajo Captura de pantalla también permite convertir imágenes para utilizarlas como fondo en la calculadora.
Editor de programa
Crea y edita programas de calculadora TI-Basic utilizando el espacio de trabajo del editor de programas.Envíe programas rápidamente directamente a la calculadora conectada.
Especificaciones de aplicación del programa TI Connect™ CE
Requisitos del sistema
Requisitos del sistema en Windows®
- Sistema Operativo: Windows® 10, Windows® 11
- Compatible con sistemas operativos de 64 bits
- Procesador: Intel® Core i3 o un procesador de generación superior
- 8 GB (Recommendndo: 16 GB)
- Disco duro: Aproximadamente 500 MB de espacio disponible en el disco duro
- Resolución de pantalla: 1024 x 768 (mínimo) a UHD 3840 x 2160 (máximo)
- Puerto USB disponible
- Conexión a Internet activa para la instalación
- Sistema Operativo: macOS® 12, macOS® 13
- Hardware: Cualquier Mac® 2015 y posterior
- Disco duro: Aproximadamente 500 MB de espacio disponible en el disco duro
- Resolución de pantalla: De 1024 x 768 (mínimo) a UHD 3840 x 2160 (máximo)
- Conexión a Internet activa para la instalación
Calculadoras gráficas compatibles
- TI-84 Plus CE
- TI-84 Plus C Silver Edition
- TI-84 Plus Silver Edition
- TI-84 Plus
Soporte
- Garantía limitada de un año
- Línea directa de ayuda gratuita: 1.800.TI.CARES
- Correo electrónico: ti-cares@ti.com
- Actividades de aula disponibles
- Programa de Préstamos para Talleres: Tome prestadas calculadoras TI para evaluación o talleres
- Programa TI Technology Rewards: Valores de puntos canjeables por productos y servicios adicionales de TI
- Guías completas disponibles en education.ti.com/guides